StarTech.com

2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 2 Multimedia-Computern.

Produkt-ID: SV231DDVDUA

  • Direkte Auswahl von Kanal und Betrieb über die Druckschalter in der Frontblende oder über Hotkeys auf der Tastatur.
  • Unterstützt eine maximale Auflösung von 1920 x 1200
  • Unabhängige oder simultane Audio-Umschaltung
Sehen Sie mehr
  • Betriebssystem-unabhängig (keine Treiber oder Software erforderlich).
  • Volle Unterstützung von Plug and Play-Peripheriegeräten.
  • Status-LED für einfache Überwachung des Portstatus
  • USB-Tastatur und -Maus sowie zwei weitere USB-Peripheriegeräte können von zwei Computern gemeinsam verwendet werden.
  • Akustisches Signal bei Computer-Umschaltung.
  • Auswählbare Zeitintervalle für die automatische Überprüfung.
  • Funktionstaste auf der Rückseite zur Einstellung der Videosignalstärke.
  • HDCP-konform
  • Unterstützt DDC2B-Emulation und EDID-Passthrough. So kann der Displayadapter die Monitorauflösung erkennen und automatisch gemäß den Anzeigefunktionen konfigurieren.
  • Unterstützt Dual-Monitor-/Flachbildschirme [1xDVI und 1xVGA]
250,99 € EUR ohne USt
301,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 2
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DVI+VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
DVI-Unterstützung Ja - Single Link
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200
MTBF 64691 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - DVI-I (29-polig) Buchse
2 - USB B (4-polig) Buchse
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieser KVM-Schalter unterstützt nur DVI-D-Signale (digital). Es wird empfohlen, möglichst DVI-D-Kabel für alle Verbindungen von PCs zu KVM und von KVM zu Konsole zu verwenden, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation der korrekten Kabel benötigen.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Stromversorgung
2 - Grün - PC erkannt
2 - Rot - PC-Anzeige
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 16 cm [6.3 in]
Produktgewicht 779 g [27.5 oz]
Produkthöhe 5.7 cm [2.2 in]
Produktlänge 16.3 cm [6.4 in]
Produkttiefe 100 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 19.9 cm [7.8 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.3 kg [2.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Zwei-Port KVM-Switch
4 - Selbstklebende Füße
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
SV431DDVDUA
4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 4 Multimedia-Computern.

373,99 € ohne USt
448,79 € mit USt
4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
SV431DD2DUA
4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 4 Multimedia-Computern.

479,99 € ohne USt
575,99 € mit USt
4 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
SV431DVIUDDM
4 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln

Steuern Sie 4 DVI-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten, mit USB Dynamic Device Mapping zur Vermeidung einer Verweilzeit beim Wechsel

390,99 € ohne USt
469,19 € mit USt
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV231DVIUA
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus, Lautsprecher sowie ein DVI-Display für zwei Multimedia-Computer.

189,99 € ohne USt
227,99 € mit USt
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI Desktop KVM Umschalter
SV231DVIUAHR
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie zwei hochauflösende DVI-Multimedia-Computer über eine einzige Konsole.

256,99 € ohne USt
308,39 € mit USt
2 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
SV231DVIUDDM
2 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln

Steuern Sie 2 DVI-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit USB Dynamic Device Mapping zur Vermeidung von Verweilzeit beim Wechsel

283,99 € ohne USt
340,79 € mit USt
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV231DD2DUA
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 2 Multimedia-Computern.

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt
2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV231TDVIUA
2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Wechseln Sie zwischen zwei Dreifach-Head-Computern, die drei DVI-Displays, Lautsprecher und Mikrofon, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

572,99 € ohne USt
687,59 € mit USt
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore
SV231QDVIUA
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore

Schalten Sie zwischen zwei Computern um, die vier DVI-Displays, Lautsprecher und Mikro, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0 Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

689,99 € ohne USt
827,99 € mit USt
4 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI KVM Desktop Umschalter
SV431DVIUAHR
4 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI KVM Desktop Umschalter

Steuern Sie bis zu 4 hochauflösende Multimedia-Computer mit einer einzigen Konsole.

399,99 € ohne USt
479,99 € mit USt
4 Port DVI USB KVM Switch mit Dual DVI Konsole und Quad-View 4-in-1 Display
SV431DVIUAQV
4 Port DVI USB KVM Switch mit Dual DVI Konsole und Quad-View 4-in-1 Display

Steuern Sie 4 Systeme mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit dualen DVI-Konsolenanschlüssen und mehreren Bild-in-Bild-Anzeigemodi

3.208,99 € ohne USt
3.850,79 € mit USt
4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV431TDVIUA
4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Schalten Sie zwischen vier Dreifach-Head-Computern um, die drei DVI-Displays, Lautsprecher und Mikrofon, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

543,99 € ohne USt
652,79 € mit USt
8-Port-1U-Rackmontage-DVI-USB-KVM-Switch
SV831DVIU
8-Port-1U-Rackmontage-DVI-USB-KVM-Switch

Steuern Sie bis zu 8 USB-fähige Computer mit DVI- oder HDMI®-Video mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor

987,99 € ohne USt
1.185,59 € mit USt

Zubehör