StarTech.com

2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Wechseln Sie zwischen zwei Dreifach-Head-Computern, die drei DVI-Displays, Lautsprecher und Mikrofon, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

Produkt-ID: SV231TDVIUA

  • Schalten Sie 3 Monitore und Peripheriegeräte zwischen 2 PCs
  • Unterstützt HD-DVI-Auflösungen auf 3 Monitoren von jeweils 1920 x 1200
  • Schalten Sie Audio-Geräte unabhängig um
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Drucktasten an der Frontblende und Schnelltastenfunktionen für Computerauswahl
  • Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
  • Vollmetallgehäuse für langfristige Strapazierfähigkeit
  • Hub-Port unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Geräte
  • HDCP-konform
572,99 € EUR ohne USt
687,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 3
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DVI
Reihenschaltung Nein
Leistung
Automatische Überprüfung 3, 8, 15 und 30 Sekunden
Breitbild unterstützt Ja
DVI-Unterstützung Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
MTBF 62000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - USB B (4-polig) Buchse
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
6 - DVI-I (29-polig) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
3 - DVI-I (29-polig) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss verfügt, unterstützt sie ausschließlich Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer dies möglich ist.
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Grün - Aktiver PC
2 - Orange - PC online
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 15.9 cm [6.3 in]
Produktgewicht 900 g [31.8 oz]
Produkthöhe 7.4 cm [2.9 in]
Produkttiefe 100 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 24 cm [9.4 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-Dreifach-Display-KVM
4 - Gummifußmatten
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore
SV231QDVIUA
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore

Schalten Sie zwischen zwei Computern um, die vier DVI-Displays, Lautsprecher und Mikro, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0 Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

689,99 € ohne USt
827,99 € mit USt
4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV431TDVIUA
4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Schalten Sie zwischen vier Dreifach-Head-Computern um, die drei DVI-Displays, Lautsprecher und Mikrofon, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

543,99 € ohne USt
652,79 € mit USt
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV231DD2DUA
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 2 Multimedia-Computern.

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt
2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
SV231DDVDUA
2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 2 Multimedia-Computern.

250,99 € ohne USt
301,19 € mit USt
2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV231DPDDUA
2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole.

369,99 € ohne USt
443,99 € mit USt
4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
SV431DD2DUA
4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 4 Multimedia-Computern.

479,99 € ohne USt
575,99 € mit USt
4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
SV431DDVDUA
4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 4 Multimedia-Computern.

373,99 € ohne USt
448,79 € mit USt

Zubehör