StarTech.com

2 Port USB KVM Switch Kit mit Audio und Kabeln

Steuern Sie 2 USB-fähige Computer mittels dieses kompletten KVM-Sets (Kabel inklusive).

Produkt-ID: SV211KUSB

  • Kabel (1,2 m) inklusive
  • Maximale Auflösung: 2048x1536
  • Umschalten per Hotkey oder Druckschalter
Sehen Sie mehr
  • Mit Audiounterstützung für die vollständige Umschaltlösung
  • Kleine Standfläche
  • Stromversorgung über USB - kein externer Adapter erforderlich.
48,99 € EUR ohne USt
58,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 2048x1536 @60Hz
Max. Anzahl von Benutzern 1
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - USB Mini-B (5-polig) Buchse
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1.2 m [4 ft]
Produktbreite 96 mm [3.8 in]
Produktgewicht 94 g [3.3 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 9.7 cm [3.8 in]
Produkttiefe 60 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 642 g [22.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port KVM-Switch
2 - 1,22 m Audio-Kabel (3,5 mm-Lautsprecher/Mikrofon)
2 - 1,22 m VGA USB KVM-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio
SV411KUSB
4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio

Steuern Sie 4 USB-fähige Computer mittels dieses kompletten KVM-Sets (Kabel inklusive).

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt