StarTech.com

2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel

Steuern Sie 2 USB VGA-fähige Computer mittels dieses kompletten KVM-Sets inklusive Kabeln.

Produkt-ID: SV231USBGB

  • Steuern Sie 2 Computer über eine USB-Tastatur/Maus/einen Monitor
  • Nutzen Sie 3 verschiedene USB-Peripheriegeräte mithilfe des integrierten Hubs.
  • Hohe Auflösung von 1920x1440
Sehen Sie mehr
  • Drucktasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
  • Betriebssystemunabhängig - keine Software oder Treiber erforderlich
  • Unterstützt Plug and Play für Tastatur und Maus
  • Wählbares Zeitintervall für automatische Abtastung
  • Unterstützt DDC2B VGA-Monitore
  • Mit universellem Netzteil mit EU- und GB-Steckern
108,99 € EUR ohne USt
130,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
U-Höhe 1U
Leistung
Automatische Überprüfung 3, 8, 15 und 30 Sekunden
DVI-Unterstützung Nein
Hot-Key Selection Nein
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920x1440
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Kabellänge 5 m [16.4 ft]
MTBF 111000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - USB B (4-polig) Buchse
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 10
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 12.4 cm [4.9 in]
Produktgewicht 420 g [14.8 oz]
Produkthöhe 4 cm [1.6 in]
Produkttiefe 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.2 cm [8.3 in]
Package Length 99 mm [3.9 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.5 kg [3.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port KVM-Switch
2 - 1,83 m KVM-Kabel
1 - Universelles Netzteil (EU/GB)
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör