StarTech.com

2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio

Steuern Sie 2 VGA- und USB-Computer von einer einzelnen Konsole aus, mit diesem All-in-one Kabel-KVM

Produkt-ID: SV215MICUSBA

  • Vollständiges Mikrodesign spart Platz und Geld
  • Kompatibel mit allen Betriebssystemen mit USB-Unterstützung
  • Entwickelt für Anwendung mit hoher Auflösung: Analoge Auflösung von 2048 x 1536 mit DDC2B
Sehen Sie mehr
  • Computerauswahl durch Remote-Wähler und Tastenkombinationen
  • Hot Plug-fähig - Hinzufügen oder Entfernen von Computern ohne Herunterfahren
  • LED-Anzeigen zur einfachen Überwachung des Status
  • Entspricht den Spezifikationen von USB 2.0/1.1
66,99 € EUR ohne USt
80,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
DVI-Unterstützung Nein
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 2048x1536
Max. Anzahl von Benutzern 1
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ein Hostkabel ist 1,1 m und das andere 60 cm lang. Remote-Auswahl-Kabel ist 1,7 m lang
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 69 cm [27.2 in]
Produktgewicht 400 g [14.1 oz]
Produkthöhe 26 cm [10.2 in]
Produktlänge 81 cm [31.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15.5 cm [6.1 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 86 mm [3.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.6 kg [1.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Integrierter 2-Port-KVM
1 - Remote-Auswahlschalter
1 - Handbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB KVM Switch Kit mit Audio und Kabeln
SV211KUSB
2 Port USB KVM Switch Kit mit Audio und Kabeln

Steuern Sie 2 USB-fähige Computer mittels dieses kompletten KVM-Sets (Kabel inklusive).

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt