StarTech.com

8-Port USB KVM Switch-Set mit OSD und Kabeln Rackmontierbar

Ein komplettes 8-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör

Produkt-ID: SV831DUSBUK

  • Packung enthält 8 1,8 m lange USB VGA KVM-Kabel
  • Unterstützt USB-Tastatur und Maus-Kombinationen/drahtlose Einrichtungen an 1 USB-Anschluss
  • USB-Sicherheitsoption ermöglicht Passwortschutz für ausgewählte KVM-Ports
Sehen Sie mehr
  • Automatische Abtastfunktion wechselt automatisch sequenziell zwischen den angeschlossenen PCs.
  • Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
  • Schnelltastenfunktionen ermöglichen einfachen Computerzugriff
  • Identifiziert und wählt Computer nach den zugewiesenen Namen
  • Plug and Play-Systemkonfiguration
479,99 € EUR ohne USt
575,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 8
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Ja
U-Höhe 1U
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. kaskadierte Computer 64
MTBF 150000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Stromversorgung
8 - Grün - PC online
8 - Rot - PC ausgewählt
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 12
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 43.5 cm [17.1 in]
Produktgewicht 2.2 kg [4.9 lb]
Produkthöhe 4.5 cm [1.8 in]
Produkttiefe 180 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.1 cm [4.8 in]
Package Length 60.6 cm [23.9 in]
Package Width 26.2 cm [10.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4.7 kg [10.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 8-Port-USB KVM-Switch
2 - Slotbleche
8 - 1,8 m 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
SV831DUSBU
8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD

Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

466,99 € ohne USt
560,39 € mit USt
8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio
SV831DUSBAU
8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio

Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

538,99 € ohne USt
646,79 € mit USt
16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
SV1631DUSBUK
16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln

Ein komplettes 16-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör

864,99 € ohne USt
1.037,99 € mit USt
16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage
SV1631DUSBU
16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage

Steuern Sie bis zu 16 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

881,99 € ohne USt
1.058,39 € mit USt
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore
SV231QDVIUA
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore

Schalten Sie zwischen zwei Computern um, die vier DVI-Displays, Lautsprecher und Mikro, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0 Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

689,99 € ohne USt
827,99 € mit USt
4 Port DVI USB KVM Switch mit Dual DVI Konsole und Quad-View 4-in-1 Display
SV431DVIUAQV
4 Port DVI USB KVM Switch mit Dual DVI Konsole und Quad-View 4-in-1 Display

Steuern Sie 4 Systeme mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit dualen DVI-Konsolenanschlüssen und mehreren Bild-in-Bild-Anzeigemodi

3.208,99 € ohne USt
3.850,79 € mit USt
8-Port-1U-Rackmontage-DVI-USB-KVM-Switch
SV831DVIU
8-Port-1U-Rackmontage-DVI-USB-KVM-Switch

Steuern Sie bis zu 8 USB-fähige Computer mit DVI- oder HDMI®-Video mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor

987,99 € ohne USt
1.185,59 € mit USt

Zubehör