StarTech.com

8-Port Rack-montierbarer USB PS/2 digitaler IP KVM-Switch

Steuern Sie remote bis zu 8 USB- oder PS/2-fähige Computer über ein IP-Netzwerk oder das Internet.

Produkt-ID: SV841HDIEGB

  • Steuert bis zu 8 Computer direkt und bis zu 64 durch Kaskadenschaltung von 8 zusätzlichen KVM-Switches
  • Fernzugriff auf BIOS-Ebene auf alle angeschlossenen Systeme
  • Geeignet für PC, Mac und Sun Server und Systeme
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt PCs mit USB- oder PS/2-Tastatur- und -Mausanschlüssen.
  • Unterstützt DHCP oder manuelle IP-Konfiguration
  • Integrierter Webserver für browserbasierte Konfiguration und Verwaltung
  • Unterstützt 32 Benutzerkonten mit SSL-verschlüsselten Sitzungs- und Webbkommunikationsdaten
  • Per Benutzer-ID und SSL-Passwort geschützte Web-Console
  • Unterstützt 16-bit Video.
  • Die kompakte 1U-Rack-Höhe beansprucht sehr wenig Platz im Rack oder Schrank.
  • Hot Plug-fähig - Hinzufügen oder Entfernen von PCs ohne Herunterfahren
  • Durch den Modus zur automatischen Überprüfung können Sie zwischen den Computern zur einfachen Überwachung hin- und herschalten.
  • Jeder Computer kann über ein OSD-Menü benannt werden.
  • Keine Software oder Treiber erforderlich.
  • Taste zum Zurücksetzen der Hardware und für Netzwerkkonfiguration
  • Plug and Play-fähig
  • Flash-Upgrademöglichkeit
1.273,99 € EUR ohne USt
1.528,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 8
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB und PS/2
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Ja
Leistung
DVI-Unterstützung Nein
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1440 local console
Max. Anzahl von Benutzern 1 active user, up to 3 viewing
Max. Digitalauflösungen 1600x1200 @ 85Hz
Max. kaskadierte Computer 64
MTBF 876,000 Hours
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Portauswahlunterstützung Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - RJ-45 Buchse
Hostanschlüsse 8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis

Quellcode für das Gerätebetriebssystem ist auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich zu diesem Zweck über Telefon, Live-Chat oder E-Mail an uns.

Dieses Angebot gilt für drei Jahre ab Kaufdatum und/oder so lange, wie Ersatzteile oder Kundendienst für dieses Produkt angeboten werden.

Kosten für das Kopieren und/oder Übertragen können in angemessener Höhe in Rechnung gestellt werden.

Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 18
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 40.4 cm [15.9 in]
Produktgewicht 4 kg [8.7 lb]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produkttiefe 224.5 mm [8.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 36 cm [14.2 in]
Package Length 50.5 cm [19.9 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4.2 kg [9.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SV841HDIE
1 - Slotbleche
1 - RS232-Kabel
1 - Packung mit Schrauben
1 - Netzkabel
1 - Netzadapter
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör