StarTech.com

4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz

Steuern Sie vier DP-Computer mithilfe einer einzigen Konsole mit integriertem USB 3.0-Hub für die gemeinsame Nutzung von zusätzlichen Peripheriegeräten

Produkt-ID: SV431DPU3A2

  • Nutzen Sie Peripheriegeräte ganz einfach gemeinsam dank des integrierten USB 3.0-Hubs
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Auflösungen
  • Volle Multimedia-Steuerung mit separater Unterstützung für 3,5-mm-Aux
Sehen Sie mehr
  • Keine Software oder Treiber erforderlich.
  • Unabhängige HID-Tastatur- und Mausanschlüsse
566,99 € EUR ohne USt
680,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Optional
Industrienormen HDCP 2.2
KVM-Ports 4
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB 3.0
PC-Videotyp DisplayPort
Reihenschaltung Nein
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal-Stereo-unterstützt
Breitbild unterstützt Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 30 Hz
Max. Kabellänge 10 m [32.8 ft]
MTBF 143000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Hostanschlüsse 4 - DisplayPort (20-polig) Buchse Input
4 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Über Videoadapter
Wenn Sie einen Videoadapter mit diesem KVM-Switch verwenden, muss dies ein aktiver Videoadapter sein. Wenn Sie einen passiven Videoadapter verwenden, können Leistungsprobleme auftreten.
Fragen Sie den Hersteller, ob der Videoadapter, den Sie verwemden möchten, ein aktiver Adapter ist.
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Anschlussauswahl/Link-LEDs
1 - Ein-/Aus-LED
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 13 cm [5.1 in]
Produktgewicht 1.1 kg [2.3 lb]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 22 cm [8.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 29.7 cm [11.7 in]
Package Width 24.4 cm [9.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.6 kg [3.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-DisplayPort-KVM-Switch
4 - Gummifüße
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Zubehör