StarTech.com

2 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln

Steuern Sie 2 DVI-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit USB Dynamic Device Mapping zur Vermeidung von Verweilzeit beim Wechsel

Produkt-ID: SV231DVIUDDM

  • USB DDM-Technologie und Dual-Core-design für verzögerungsfreien Wechsel
  • Unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920x1200
  • Unterstützt DDC-Kopieren und -Emulation auf allen Ports
Sehen Sie mehr
  • Mit zwei 1,8 m KVM-Kabeln (USB/DVI)
  • Integrierter 2-Port-USB 2.0-Hub.
  • Per Tastendruck auswählbare Hot-Keys und Computerauswahl per Drucktaste an der Vorderseite
  • Keine Treiber oder Software erforderlich
283,99 € EUR ohne USt
340,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DVI
Reihenschaltung Nein
Leistung
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - RJ-45 Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Hostanschlüsse 2 - DVI-I (29-polig) Buchse
2 - USB B (4-polig) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - PC-Auswahlanzeigen
4 - Hot-Key-Auswahlanzeigen
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2.0A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 76 mm [3 in]
Produktgewicht 530 g [18.7 oz]
Produkthöhe 4.4 cm [1.7 in]
Produktlänge 16.5 cm [6.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 35 cm [13.8 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1.8 kg [4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM Switch
2 - 1,8 m USB DVI-D-KVM-Kabel
1 - Firmwareaufrüstungskabel
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB VGA KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
SV431USBDDM
4 Port USB VGA KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln

Steuern Sie 4 VGA-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit USB Dynamic Device Mapping zur Vermeidung von Verweilzeit beim Wechsel

386,99 € ohne USt
464,39 € mit USt
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV231DVIUA
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus, Lautsprecher sowie ein DVI-Display für zwei Multimedia-Computer.

189,99 € ohne USt
227,99 € mit USt
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI Desktop KVM Umschalter
SV231DVIUAHR
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie zwei hochauflösende DVI-Multimedia-Computer über eine einzige Konsole.

256,99 € ohne USt
308,39 € mit USt

Zubehör