StarTech.com

2 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0

Greifen Sie auf zwei Dual-Video-Computer und zwei gemeinsam genutzte USB-Peripheriegeräte über eine einzelne Workstation zu

Produkt-ID: SV231DVGAU2A

  • Maximale Produktivität dank dualem Display und Zugriff auf mehrere Computer
  • Mühelose Bedienung dank Hotkey- und Drucktastenwechsel
  • Teilen Sie Ihre USB-Peripheriegeräte mit integriertem 2-Port-USB-Hub
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonkonsolenunterstützung
259,99 € EUR ohne USt
311,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 2
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
DVI-Unterstützung Nein
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 72000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Unterstützte Auflösungen up to 1920 x 1200
Steckverbinder
Hostanschlüsse 4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
2 - USB B (4-polig) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Stromversorgung
2 - Grün - PC erkannt
2 - PC-Auswahlanzeigen
2 - Rot - PC-Anzeige
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 10.4 cm [4.1 in]
Produktgewicht 768 g [27.1 oz]
Produkthöhe 5.7 cm [2.2 in]
Produktlänge 15.9 cm [6.3 in]
Produkttiefe 130 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 92 mm [3.6 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 24.1 cm [9.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dualer VGA-USB KVM-Switch
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0
SV431DVGAU2A
4 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0

Steuern Sie vier USB-fähige PCs mit zwei VGA-Anschlüssen mithilfe einer Zwei-Monitor-Konsole und eines Audio-Peripheriegerätesatzes

380,99 € ohne USt
457,19 € mit USt
2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
SV231DDVDUA
2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 2 Multimedia-Computern.

250,99 € ohne USt
301,19 € mit USt
4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
SV431DDVDUA
4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 4 Multimedia-Computern.

373,99 € ohne USt
448,79 € mit USt
2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
SV231DDVDUA
2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 2 Multimedia-Computern.

250,99 € ohne USt
301,19 € mit USt
2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV231DPDDUA
2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole.

369,99 € ohne USt
443,99 € mit USt
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI Desktop KVM Umschalter
SV231DVIUAHR
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie zwei hochauflösende DVI-Multimedia-Computer über eine einzige Konsole.

256,99 € ohne USt
308,39 € mit USt
4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
SV431DD2DUA
4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 4 Multimedia-Computern.

479,99 € ohne USt
575,99 € mit USt
4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
SV431DDVDUA
4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 4 Multimedia-Computern.

373,99 € ohne USt
448,79 € mit USt
4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV431DPUA
4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen DisplayPort-Monitor für vier HD-Multimedia-Systeme.

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt
16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
SV1631DUSBUK
16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln

Ein komplettes 16-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör

864,99 € ohne USt
1.037,99 € mit USt

Zubehör