StarTech.com
Neu

2 Port HDMI KVM Switch mit Kabeln - USB 4K 60Hz

KVM Umschalter mit Audio | 3,5mm Audioeingang und -Ausgang | HDMI | USB-powered

Produkt-ID: SV211HDUA4K

  • Bedienen Sie zwei HDMI-Computer von einer Workstation aus mit einer Auflösung von 4K bei 60 Hz
  • Mühelose und schnelle Integration in Ihre Konfiguration durch integrierte 1,2 m lange KVM-Kabel (einschließlich Remote-Switch) und platzsparendes Design
  • Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware
Sehen Sie mehr
  • Umschalt-Software unterstützt Windows-, Windows Server- und MacOS-Plattformen
  • Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich
  • Unabhängiger Audio-/Mikrofon-Wechsel für ununterbrochenes Analog-Audio (3,5 mm) und HDMI-Audio werden unterstützt
137,99 € EUR ohne USt
165,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp HDMI
Reihenschaltung Nein
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal-Audioeingang und -ausgang
Automatische Überprüfung 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Breitbild unterstützt Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbps (USB 2.0)
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra-HD-4K) bei 60 Hz
MTBF 1012884 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnelltasten und Software
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
2 - HDMI Stecker
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Konsolen-Schnittstelle(n) 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - HDMI Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 bis 10.9
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Für den Zugriff auf die Software und Hotkeys der KVMs muss auf dem angeschlossenen Host ein kompatibles Betriebssystem installiert sein. Die KVM- und Drucktasten-Umschaltfunktionen sind jedoch betriebssystemunabhängig.
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Orange
Strom
Mit Stromadapter Busgespeist
Umwelt
Betriebstemperatur 0 ~ 40C
Feuchtigkeit 0 ~ 90% RH, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20 ~ 60C
Physische Eigenschaften
Produktbreite 97.000
Produktgewicht 431.000
Produkthöhe 25.000
Produktlänge 132 cm [52 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 63.000
Package Length 160.000
Package Width 250.000
Versandgewicht (Verpackung) 522.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM Switch
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 bis 10.9

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV231DPDDUA
2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole.

369,99 € ohne USt
443,99 € mit USt
2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz
SV231DPDDUA2
2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz

Greifen Sie von einem einzelnen Arbeitsplatzrechner aus auf zwei Dual-Monitor-Computer und zwei gemeinsam genutzte USB-Peripheriegeräte zu

501,99 € ohne USt
602,39 € mit USt
2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio
SV231DPUA
2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio

Steuern Sie zwei Computer über eine einzige Konsole mit hochauflösendem DisplayPort®-Video, USB-Tastatur, Maus und Audio.

292,99 € ohne USt
351,59 € mit USt
4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV431DPUA
4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen DisplayPort-Monitor für vier HD-Multimedia-Systeme.

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt
4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
SV431DPU3A2
4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz

Steuern Sie vier DP-Computer mithilfe einer einzigen Konsole mit integriertem USB 3.0-Hub für die gemeinsame Nutzung von zusätzlichen Peripheriegeräten

566,99 € ohne USt
680,39 € mit USt
2 Port HDMI KVM Switch mit Kabeln - USB 4K 60Hz
Neu
SV211HDUA4K
2 Port HDMI KVM Switch mit Kabeln - USB 4K 60Hz

KVM Umschalter mit Audio | 3,5mm Audioeingang und -Ausgang | HDMI | USB-powered

137,99 € ohne USt
165,59 € mit USt
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter - USB Powered - 2560x1600
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter - USB Powered - 2560x1600

Steuern Sie zwei DisplayPort®- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

125,99 € ohne USt
151,19 € mit USt
2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200
SV211HDUA
2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200

Steuern Sie zwei HDMI®- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

118,99 € ohne USt
142,79 € mit USt
2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung
SV211USB
2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung

Steuern Sie zwei VGA- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Peripheriegeräten

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
2 Port USB KVM Switch Kit mit Audio und Kabeln
SV211KUSB
2 Port USB KVM Switch Kit mit Audio und Kabeln

Steuern Sie 2 USB-fähige Computer mittels dieses kompletten KVM-Sets (Kabel inklusive).

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio
SV411KUSB
4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio

Steuern Sie 4 USB-fähige Computer mittels dieses kompletten KVM-Sets (Kabel inklusive).

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
4 Port Black PS/2 KVM Switch Kit with Cables
SV411K
4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel

Steuern Sie 4 PS/2-basierte Computer mit VGA-Video mittels dieses kompletten KVM-Sets inklusive Kabeln.

84,99 € ohne USt
101,99 € mit USt
2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio
SV215MICUSBA
2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio

Steuern Sie 2 VGA- und USB-Computer von einer einzelnen Konsole aus, mit diesem All-in-one Kabel-KVM

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt

Zubehör