StarTech.com

Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter

Verwandeln Sie jeden Laptop in eine Konsole für Headless Server, PCs, Geldausgabeautomaten, Kioske und mehr.

Produkt-ID: NOTECONS01

  • Sehr kleine Standfläche; mit eingebauten KVM-Kabeln.
  • Kein externes Netzgerät notwendig, da die Stromversorgung über die serverseitigen USB-Anschlüsse erfolgt.
  • Unterstützt mehrere Plattformen: USB und PS/2 für Server oder KVM (PS/2 nur für Tastatur).
Sehen Sie mehr
  • LED-Anzeigen für USB-, Host-Video- und Host-Tastatur- und -Maus-Verbindung
  • Manuelle Video-Einstellungen zur Steuerung der Bildposition, der Schärfe und des Bildrauschens für optimale Leistungseinstellungen
  • Mittels einer Schnappschuss-Funktion können Sie Screenshots Ihres Servers machen, z. B. Fehlermeldungen oder Aktivitäten.
  • Vordefinierte, spezielle Tastenbefehle
  • Unterstützt Tastaturemulation für USB, PS/2 und SUN-Systeme
  • Automatische Bildzentrierung bei Bildern im Format 4:3 auf einem Breitbildmonitor.
  • Automatische Videoskalierung beim Ändern der Größe des Sichtbereichs des Konsolen-PCs (Laptop) für sofortige, automatische Kompatibilität.
  • Dank manueller Video-Override-Einstellungen ist die Arbeit mit älteren oder industriellen Geräten auch dort möglich, wo andere portable Konsolen versagen.
  • Die echte USB-Maus-Synchronisation gewährleistet eine genaue Navigation des angeschlossenen Servers.
543,99 € EUR ohne USt
652,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB und PS/2
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
Hot-Key Selection Nein
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920x1200 @ 60Hz
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 284000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse Input
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.6.x bis 4.11.x (nur LTS-Versionen)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Bei einer Schnittstelle zu einem Linux-Gerät ist der Adapter nur kompatibel mit Standard-QWERTY-Tastaturen, die für US-Englisch konfiguriert sind.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Benutzerkonsole/USB-Link
1 - Host/Server-Tastatur/Maus (USB, PS/2)-Link
1 - Host/Server-Video (VGA)-Link
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Produktbreite 74 mm [2.9 in]
Produktgewicht 170 g [6 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produkttiefe 115 mm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 45 mm [1.8 in]
Package Width 30 cm [11.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB PS/2 KVM Console-Adapter
1 - USB-Kabel
1 - USB-auf-PS/2-Adapter
1 - USB-Softwareschlüssel

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.6.x bis 4.11.x (nur LTS-Versionen)

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme
NOTECONS02
USB Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Mobile KVM Konsole | VGA Video | 1920 x 1200 60Hz | Kabel beiliegend

610,99 € ohne USt
733,19 € mit USt
USB 2.0 KVM Konsole - Mobiler Laptop Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme
NOTECONS02X
USB 2.0 KVM Konsole - Mobiler Laptop Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Nutzen Sie diesen USB-Crash Cart-Adapter, um Ihren Laptop in eine mobile KVM-Konsole für den Zugriff auf Server, Geldautomaten und Kiosks mit Dateiübertragung und Video Capture zu wandeln

660,99 € ohne USt
793,19 € mit USt
2 Port KVM Konsolen-Adapter - Laptop auf Server
SV231USBLC
2 Port KVM Konsolen-Adapter - Laptop auf Server

Wandeln Sie sofort einen Laptop in eine 2-Port-KVM-Konsole, indem Sie ihn an diesen Rack-Montage-Crash Cart-Adapter anschließen

955,99 € ohne USt
1.147,19 € mit USt
2 Port USB 3.0 KVM Switch mit Datentransfer zwischen zwei Computern
SVUSB3DSA
2 Port USB 3.0 KVM Switch mit Datentransfer zwischen zwei Computern

Steuern und übertragen Sie Dateien zwischen zwei Windows-Computern mit einer einzigen Tastatur und Maus.

100,99 € ohne USt
121,19 € mit USt

Zubehör