StarTech.com

1,8 m KVM Kabel für StarTech.com Rackmount Konsolen

KVM-Konsolenkabel | VGA & USB | Verkabelung mit Einzelanschluss | Für LCD-Konsolen & KVMs

Produkt-ID: RKCONSUV6

  • Maintain your clutter-free server room with a VGA and USB KVM cable that combines into a single connector on the KVM side
  • Get crystal-clear picture quality with support for HD resolutions up to 1920x1200 or 1080p
  • Accommodate variable rack configurations, with cables available in different lengths
34,99 € EUR ohne USt
41,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Produktbreite 3 cm [1.2 in]
Produktgewicht 245 g [8.6 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 200 mm [7.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 1 cm [0.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 250 g [8.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM-Kabel

Zertifikate