StarTech.com

3 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon

Verbinden Sie hochauflösendes DVI Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel.

Produkt-ID: DVID4N1USB10

  • Kombiniert 4 Peripheriekabel in einem
  • Unterstützung für Dual Link DVI-D-Signal
  • Abwärts kompatibel mit DVI-D Single Link-Signalen und -Geräten
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Signale in HDTV-Qualität und höher (2560 x 1600 bei 60 Hz und höhere Auflösungen bei geringeren Aktualisierungsraten)
  • Entspricht und übertriff alle DVI-D- und USB 2.0-Spezifikationen
  • Unterstützt maximale DVI-D-Taktfrequenz in Dual Link-Modus bis zu 7,92 Gbit/s
36,99 € EUR ohne USt
44,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
1 - USB B (4-polig) Stecker
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktgewicht 627 g [22.1 oz]
Produktlänge 3 m [10 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Versandgewicht (Verpackung) 644 g [22.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-in-1-Dual Link DVI-D USB KVM-Kabel mit Audio

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
DVID4N1USB10
3 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon

Verbinden Sie hochauflösendes DVI Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel.

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
DVID4N1USB15
4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon

Verbinden Sie hochauflösendes DVI Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel.

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
3 m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel mit Audio und Mikrofon
USBDVI4N1A10
3 m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel mit Audio und Mikrofon

Schließen Sie hochauflösendes DVI Video, USB, Audio und Mikrofon mit einem einzigen Kabel an.

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
1,8m 4-in-1 USB DVI KVM Kabel mit Audio und Mikrofon
USBDVI4N1A6
1,8m 4-in-1 USB DVI KVM Kabel mit Audio und Mikrofon

Schließen Sie hochauflösendes DVI Video, USB, Audio und Mikrofon mit einem einzigen Kabel an.

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

Zubehör