Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1HE 17" Breitbild LCD Konsole zur Rack-montage
Server-Geräte von einer zentralen, KVM-integrierten Konsole überwachen und steuern, in praktischer Doppelschienen-Konsoleneinschub-Konstruktion
Produkt-ID: RACKCOND1701
- Doppelschienenkonsolensystem ermöglicht unabhängige Bewegung von LCD-Display und Tastatur/Maus
- Unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920x1080
- Strapazierfähiges 1U-Rackmontagedesign
- LED-Hintergrundbeleuchtung; geringerer Stromverbrauch
- Sicherheitsfunktionen sind u. a. Anschlusssperre und automatisches Scannen
- OSD-Steuerung und LED-Anzeigen für einfache Überwachung
- Integrierte USB A-Anschlüsse unterstützen kabellose Tastatur/Maus oder Tastatur-/Maus-Kombikits
- Integrierte Standard-US-Tastatur mit 106 Tasten und Touchpad
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der 1U 17-Zoll-Rackmontage-LCD-Konsolenschub RACKCOND1701 bietet ein hochauflösendes LCD-Display, eine vollwertige Tastatur und eine Touchpad-Konsole, sodass Sie zentral Server und KVM-Switches mit nur einem platzsparenden 1U Rack-Platz verwalten und überwachen können.
Der LCD-Konsolenschub ist mit einem innovativen Doppelschienensystem ausgestattet, dank dem das Display unabhängig von Tastatur/Touchpadtablett bewegt werden kann. So können Systemadministratoren das Gerät als Überwachungsstation verwenden, während die Tastatur ordentlich im Inneren des Racks verstaut ist. Anders als andere 17-Zoll-LCD-Rackkonsolen unterstützt dieses Gerät VGA-Auflösungen von bis zu 1920x1080 für kristallklare HD-Anzeige, während die LED-Hintergrundbeleuchtung den Stromverbrauch um bis zu 50% reduziert.
Die Rackkonsole verfügt über ein integriertes KVM-Modul mit einem Anschluss, sodass direkte Verbindungen mit einem System oder mit KVM-Switches in Kaskadenkonfiguration für zentrale Steuerung von mehreren Systemen möglich sind.
Wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schaffen Sie einen zentralen Überwachungspunkt im Rack durch das Doppelschienensystem
- Optimieren Sie die Bildschirmnutzung mit einem Full HD 1080p-Display
- Erhöhen Sie die Lebensdauer durch eine austauschbare Tastatur und ein austauschbares Touchpad
Anwendungen
Perfekt für Racks mit Acryl- oder Glasklappen, bei denen Sie das Rack schließen können und das Display sichtbar bleibt für einfache und sichere Überwachung
Ideal für hochauflösende Anwendungen im Serverraum, wo die früheren standardmäßigen 1024x768-17-Zoll-Bildschirme nicht ausreichen
Zentrale Steuerung von Dutzenden von PCs und Servern bei Verwendung mit der integrierten KVM-Konsole (optional)
Verbesserung der internen Platzeffizienz von vorhandenen Schränken
Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931323 | |
UPC Code | 065030832533 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 3 Years | |
Hardware | ||
Anzeigegröße | 17in | |
Audio | Nein | |
Blendentyp | Active Matrix-TFT-LCD | |
Einbaufähig | Ja | |
KVM-Ports | 1 | |
Mehrfach-Monitor | 1 | |
PC-Schnittstelle | USB und PS/2 | |
PC-Videotyp | VGA | |
Schlüsselsperre | Nein | |
U-Höhe | 1U | |
Leistung | ||
Bildschirmformat | Breitbild (16:9) | |
Blickwinkel | 140° (H), 120° (V) | |
Helligkeit | 300 cd/m² | |
IP-Steuerung | Nein | |
Kontrastverhältnis | 500:1 | |
Max. Analogauflösungen | 1920x1080 @ 60/70/75Hz | |
Max. Anzahl von Benutzern | 1 | |
MTBF | 50, 000 Hours | |
OSD- & Schnelltastenunterstützung | Ja | |
Pixel Pitch-Unterstützung | 0.199 x 0.199 mm | |
Portauswahlunterstützung | Drucktaste und OSD (On Screen Display) | |
Reaktionszeit | 8ms | |
Steckverbinder | ||
Konsolen-Schnittstelle(n) | 1 - USB B (4-polig) Buchse | |
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | ||
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 4A | |
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Eingangsstrom | 1.8A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 16 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Strapazierfähiger Stahl | |
Max. Montagetiefe | 1150 mm [45.3 in] | |
Min. Montagetiefe | 600 mm [23.6 in] | |
Produktbreite | 680 mm [26.8 in] | |
Produktgewicht | 15.6 kg [34.5 lb] | |
Produkthöhe | 43.8 mm [1.7 in] | |
Produktlänge | 480.8 mm [18.9 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 22.9 kg [50.6 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1U-LCD-Rackkonsolenschub | |
1 - Montageschienen - Satz | ||
1 - Schraubensatz | ||
1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU) | ||
1 - Benutzerhandbuch |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenZubehör
8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
Verbessern oder ersetzen Sie das KVM-Modul an Ihrer LCD-Konsole von StarTech.com durch Steuern von acht USB- oder PS/2-Computern, oder verwenden Sie eine separate PS/2-Tastatur und -Maus mit VGA-Display
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage
Steuern Sie bis zu 16 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.
8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
RACKCOND1701.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- RACKCOND1701_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.