StarTech.com

1 HE KVM Konsole für Server Racks - 17,3in - 1080p HD

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale HD-KVM-Konsole.

Produkt-ID: RKCONS17HD

  • Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
  • Gestochen scharfe Bildqualität und maximale Anzeigegröße mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 1080p
  • Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
Sehen Sie mehr
  • Intuitive Systemintegration mit direkter Unterstützung für einen einzelnen Server oder KVM-Switch
  • Touchpad und Tastatur integriert
1.484,99 € EUR ohne USt
1.781,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzeigegröße 17.3"
Audio Nein
Blendentyp Active Matrix-TFT-LCD
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
U-Höhe 1U
Leistung
Bildschirmformat 16:9
Blickwinkel 170° (H), 170° (V)
Farbtiefe 6-bit, 262144 colors
Helligkeit 300 cd/m²
IP-Steuerung Nein
Kontrastverhältnis 800:1
Max. Analogauflösungen 1920x1080
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 50.000 Stunden
Pixel Pitch-Unterstützung 0.1989 x 0.1989 mm
Unterstützte Auflösungen Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - IEC 60320 C14 Strom Buchse Input
Hostanschlüsse 1 - HD15 (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom-/Status-LED
Strom
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5A
Mit Stromadapter International Power Cords
Stromverbrauch 13W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 % ~ 80 % RH
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Kabellänge 1.8 m
Max. Montagetiefe 85 cm [33.5 in]
Min. Montagetiefe 510 mm [20.1 in]
Produktbreite 48.3 cm [19 in]
Produktgewicht 13.7 kg [30.3 lb]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 56.5 cm [22.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 16 kg [35.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM-Konsole
1 - KVM-Kabel
8 - M5-Käfigmuttern
8 - M5-Schrauben
5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Kurzanleitung
2 - Montageschienen

Zertifikate

Verwandte Produkte

1HE 8 Port Rackmontage VGA KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll
RKCONS1708K
1HE 8 Port Rackmontage VGA KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie bis zu 8 Server oder KVM-Switches über eine zentrale 8-Port-KVM-Konsole.

1.774,99 € ohne USt
2.129,99 € mit USt
1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - 17 Zoll
RKCONS1716K
1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie bis zu 16 Server oder KVM-Switches über eine zentrale Rackeinbau-KVM-Konsole

1.976,99 € ohne USt
2.372,39 € mit USt
17
RKCOND17HD
17" HD Rackmontage KVM Konsole

1080p Display | 17 Zoll | 1U | DVI und VGA Schnittstelle | Kabel enthalten

1.867,99 € ohne USt
2.241,59 € mit USt
1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll
RKCONS1901
1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale Rack-Konsole.

1.272,99 € ohne USt
1.527,59 € mit USt
8 Port Rackmontage KVM Konsole für Server Rack - 19in - 1HE
RKCONS1908K
8 Port Rackmontage KVM Konsole für Server Rack - 19in - 1HE

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über einen zentrale LCD-KVM-Einschub

1.889,99 € ohne USt
2.267,99 € mit USt
1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll
RKCONS1916K
1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale KVM-Konsole für den Rackeinbau

2.092,99 € ohne USt
2.511,59 € mit USt

Zubehör