StarTech.com

2 Port KVM Konsolen-Adapter - Laptop auf Server

Wandeln Sie sofort einen Laptop in eine 2-Port-KVM-Konsole, indem Sie ihn an diesen Rack-Montage-Crash Cart-Adapter anschließen

Produkt-ID: SV231USBLC

  • Sparen Sie Kosten dank der innovativen Bauweise, durch die ein Laptop als 2-Port-KVM-Konsole genutzt werden kann
  • Müheloser 2-Port-Serverzugriff mit intuitiver Bauweise und Software
  • Intuitive Software im Lieferumfang für Dateiübertragungen zwischen Laptop und Server und Bildschirmaufnahmen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • Mit Montagematerial
955,99 € EUR ohne USt
1.147,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920x1200 @ 60Hz
Max. Anzahl von Benutzern 1
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Hostanschlüsse 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Input
2 - USB B (4-polig) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? 10.6 bis 10.15
Linux 2.6.x bis 4.11 (nur LTS-Versionen)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Aktivitäts-LED Anschluss 1
1 - Aktivitäts-LED Anschluss 2
1 - Aktivitäts- und Link-LED Konsole
1 - Aktivitäts- und Link-LED Tastatur/Maus
1 - Host/Server-Video (VGA)-Link
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.75 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp N
Stromverbrauch 15
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Kabellänge 416 mm [16.4 in]
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 365 g [12.9 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 19.5 cm [7.7 in]
Produkttiefe 260 mm [10.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 36.5 cm [14.4 in]
Package Width 28.8 cm [11.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.5 kg [3.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-Laptop-auf-KVM-Konsolenadapter
2 - Slotbleche
2 - 2-in-1-USB-und-VGA-Kabel - 1,8 m
1 - USB A-auf-Mini-B-Kabel
1 - USB-Softwareschlüssel
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Kurzanleitung für Installation

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? 10.6 bis 10.15
Linux 2.6.x bis 4.11 (nur LTS-Versionen)

Zertifikate

Verwandte Produkte

Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter
NOTECONS01
Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter

Verwandeln Sie jeden Laptop in eine Konsole für Headless Server, PCs, Geldausgabeautomaten, Kioske und mehr.

543,99 € ohne USt
652,79 € mit USt
USB Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme
NOTECONS02
USB Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Mobile KVM Konsole | VGA Video | 1920 x 1200 60Hz | Kabel beiliegend

610,99 € ohne USt
733,19 € mit USt
USB 2.0 KVM Konsole - Mobiler Laptop Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme
NOTECONS02X
USB 2.0 KVM Konsole - Mobiler Laptop Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Nutzen Sie diesen USB-Crash Cart-Adapter, um Ihren Laptop in eine mobile KVM-Konsole für den Zugriff auf Server, Geldautomaten und Kiosks mit Dateiübertragung und Video Capture zu wandeln

660,99 € ohne USt
793,19 € mit USt
2 Port USB 3.0 KVM Switch mit Datentransfer zwischen zwei Computern
SVUSB3DSA
2 Port USB 3.0 KVM Switch mit Datentransfer zwischen zwei Computern

Steuern und übertragen Sie Dateien zwischen zwei Windows-Computern mit einer einzigen Tastatur und Maus.

100,99 € ohne USt
121,19 € mit USt

Zubehör