StarTech.com

1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale Rack-Konsole.

Produkt-ID: RKCONS1901

  • Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
  • Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
  • Großer 19-Zoll-Bildschirm ermöglicht das Ausführen mehrerer Anwendungen gleichzeitig
Sehen Sie mehr
  • Intuitive Systemintegration mit direkter Unterstützung für einen einzelnen Server oder KVM-Switch
  • Touchpad und Tastatur integriert
  • Auflösung von bis zu 1280 x 1024
1.272,99 € EUR ohne USt
1.527,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzeigegröße 19in
Audio Nein
Blendentyp Active Matrix-TFT-LCD
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Ja
Schlüsselsperre Nein
U-Höhe 1U
Leistung
Farbtiefe 8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Helligkeit 250 cd/m²
IP-Steuerung Nein
Kontrastverhältnis 1000:1
Max. Analogauflösungen 1280 x 1024
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 50.000 Stunden
Pixel Pitch-Unterstützung 0.264 x 0.264 mm
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

Lower resolutions are also supported
Steckverbinder
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom-/Status-LED
Strom
Stromverbrauch 17W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 % ~ 80 % RH
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Max. Montagetiefe 78 cm [30.7 in]
Min. Montagetiefe 50 cm [19.7 in]
Produktbreite 48.3 cm [19 in]
Produktgewicht 12.2 kg [27 lb]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 53.3 cm [21 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 16 kg [35.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM-Konsole
1 - 1,8m KVM-Kabel
8 - M5-Käfigmuttern
8 - M5-Schrauben
5 - Regionale Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU)
2 - Montageschienen (variable Länge)
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

8 Port Rackmontage KVM Konsole für Server Rack - 19in - 1HE
RKCONS1908K
8 Port Rackmontage KVM Konsole für Server Rack - 19in - 1HE

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über einen zentrale LCD-KVM-Einschub

1.889,99 € ohne USt
2.267,99 € mit USt
1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll
RKCONS1916K
1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale KVM-Konsole für den Rackeinbau

2.092,99 € ohne USt
2.511,59 € mit USt
1HE 8 Port Rackmontage VGA KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll
RKCONS1708K
1HE 8 Port Rackmontage VGA KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie bis zu 8 Server oder KVM-Switches über eine zentrale 8-Port-KVM-Konsole.

1.774,99 € ohne USt
2.129,99 € mit USt
1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - 17 Zoll
RKCONS1716K
1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie bis zu 16 Server oder KVM-Switches über eine zentrale Rackeinbau-KVM-Konsole

1.976,99 € ohne USt
2.372,39 € mit USt

Zubehör