StarTech.com

12HE Wandmontage Server Rack - bis zu 61cm tief - Gehäuse mit Scharnier

Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkgeräte mit diesem Wandmontage-Netzwerkschrank an der Wand und greifen Sie einfach über das klappbare Gehäuse darauf zu

Produkt-ID: RK1224WALHM

  • Sparen Sie Platz durch die Wandmontage Ihrer Server und Netzwerkgeräte
  • Problemloser Zugang dank schwenkbarem Schrank
  • Installieren Sie Ihre Geräte einfach mit verstellbaren Montageschienen
Sehen Sie mehr
  • Sichern Sie Ihre geschäftskritischen Geräte mit einem versperrbaren Gerhäuse
  • Maximieren Sie die Kompatibilität, indem Sie die Montageschienen gegen Schienen mit eckigen Löchern für Käfigmuttern oder 12-24-Gewindelöcher tauschen
  • 1HE-Regalboden und shelf und Klettverschluss-Kabelbinder enthalten
601,99 € EUR ohne USt
722,39 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesem 12HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte in einem sicheren Gehäuse an der Wand montieren, das hinten über ein Scharnier für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte verfügt. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 6,1 bis 61 cm und ist eine robuste Aufbewahrungslösung für Ihre Rackgeräte.

Dieses Rack bietet mit 4-Pfosten-Montage Stabilität für Ihre schwersten Geräte und kann mit einer Gesamtkapazität von bis zu 90 kg mehr Gewicht pro HE als 2-Pfosten-Racks tragen.

Sparen Sie in Ihrem Büro oder Serverraum Platz

Sparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte oder für die Lagerung Ihrer Werkzeuge schafft.

Greifen Sie einfach auf Ihre Server und Netzwerkgeräte zu

Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht einfachen Zugriff auf Ihre Geräte und Kabel und verfügt über ein Scharnier auf der Rückseite, um das Gehäuse von der Wand wegzuklappen. Durch Drehen des Gehäuses um 180 Grad bei der Montage können Sie die Richtung des Scharniers umdrehen, sodass das Gehäuse je nach Wunsch nach links oder rechts aufklappt.

Der 12HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbare und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Sicherer Schutz Ihrer Geräte

Dieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.

Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.

Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.

Das RK1224WALHM wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand

Montieren Sie das Rack in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist

Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Ja
Backdoor-Typ Massiver Stahl
Front Door Reversible and/or Removable Entnehmbar
Reversible
Frontdoor-Typ Stahlgeflecht
Gebläse 4 - 120 mm
Industrienormen EIA-310-D
Ladder Type L-Shape
Lüfter Optional
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - 12-24
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Rollen Optional
Schlüsselsperre Ja
Seitenblendentyp Stahlgeflecht
Side Panel(s) Key Lock Ja
Side Panels Reversible and/or Removable Entnehmbar
Entnehmbar
Reversible
Style Wandmontage
Tools Included Nein
U Markings Ja
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Enthält CABSHELFV1U und 2 Schlüsselpaare
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 595 mm [23.4 in]
Interne Höhe 540 mm [21.3 in]
Interne Tiefe 65.2 cm [25.7 in]
Max. Montagetiefe 500 mm [19.7 in]
Min. Montagetiefe 60 mm [2.4 in]
Produktbreite 610 mm [24 in]
Produkthöhe 637 mm [25.1 in]
Produktlänge 650 mm [25.6 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung Nein
Versandgewicht (Verpackung) 37.4 kg [82.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gehäuse für die Wandmontage
1 - 1HE-Einschub
1 - Rolle von Klettverschluss-Befestiger
48 - 12-24 Käfigmuttern
48 - 12-24 Schrauben
2 - Türschlüssel
2 - Seitenwandschlüssel
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

161,99 € ohne USt
194,39 € mit USt
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen
4POSTRACK12
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack

407,99 € ohne USt
489,59 € mit USt
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
WALLMOUNT6
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
4 HE 19
WALLMOUNTH4
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz
RK419WALLV
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 4U Rack für Wandmontage

100,99 € ohne USt
121,19 € mit USt
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3 HE 19" Wandmontage Rack zur vertikalen Montage

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 3U Rack für Wandmontage

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
2 HE 19
WALLMOUNTH2
2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
RK219WALLV
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 2U Rack für Wandmontage

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
RK119WALLV
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 1U Rack für Wandmontage

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
1 HE 19
WALLMOUNTH1
1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1.198,79 € mit USt
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
705,59 € mit USt
12HE Wandmontage Server Rack - bis zu 81cm tief - Gehäuse mit Scharnier
RK1232WALHM
12HE Wandmontage Server Rack - bis zu 81cm tief - Gehäuse mit Scharnier

Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkgeräte mit diesem Wandmontage-Netzwerkschrank an der Wand und greifen Sie einfach über das klappbare Gehäuse darauf zu

738,99 € ohne USt
886,79 € mit USt
15HE Wandmontage Server Rack - bis zu 51cm tief - Gehäuse mit Scharnier
RK1520WALHM
15HE Wandmontage Server Rack - bis zu 51cm tief - Gehäuse mit Scharnier

Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkgeräte mit diesem Wandmontage-Netzwerkschrank an der Wand und greifen Sie einfach über das klappbare Gehäuse darauf zu

584,99 € ohne USt
701,99 € mit USt
18HE Wandmontage Server Rack - bis zu 51cm tief - Gehäuse mit Scharnier
RK1820WALHM
18HE Wandmontage Server Rack - bis zu 51cm tief - Gehäuse mit Scharnier

Montieren Sie Ihren Server oder ihre Netzwerkgeräte mit diesem Wandmontage-Netzwerkschrank an der Wand, und greifen Sie einfach über das klappbare Gehäuse darauf zu

773,99 € ohne USt
928,79 € mit USt
26HE Wandmontage Server Rack - bis zu 51cm tief - Gehäuse mit Scharnier
RK2620WALHM
26HE Wandmontage Server Rack - bis zu 51cm tief - Gehäuse mit Scharnier

Montieren Sie Ihren Server oder ihre Netzwerkgeräte mit diesem Wandmontage-Netzwerkschrank an der Wand, und greifen Sie einfach über das klappbare Gehäuse darauf zu

1.029,99 € ohne USt
1.235,99 € mit USt
12HE wandmontage Server Rack - bis zu 43cm tief - Gehäuse mit Scharnier
RK12WALHM
12HE wandmontage Server Rack - bis zu 43cm tief - Gehäuse mit Scharnier

Mit diesem belüfteten, verriegelbaren Schutzgehäuse befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- und Telekommunikationsausrüstung sicher an der Wand

472,99 € ohne USt
567,59 € mit USt

Zubehör