Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com12 HE wandmontage Server Rack - 30,5 - 51cm tief
Montieren Sie Ihren Server oder ihre Netzwerkgeräte mithilfe dieses verstellbaren 12-HE-Racks mit offenem Rahmen an der Wand
Produkt-ID: RK12WALLOA
- Bringen Sie mit einem verstellbaren Rahmen größere Geräte unter
- Schaffen Sie mehr Platz durch Montage Ihrer Geräte an der Wand
- Einfache Installation mit Bohrungen in 40,6 cm Abstand in Übereinstimmung mit Standard-Leichtbauwänden
- Wird in einem flachen Paket für einfachen Transport geliefert
- Offener Rahmen bietet passive Kühlung für Geräte
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage bietet 12 HE Platz, sodass Sie Platz sparen und organisiert bleiben. Das Geräte-Rack bietet verstellbare Tiefe und kann insgesamt bis zu 90 kg tragen.
Einfacher, problemloser Einbau
Die einstellbare Mindesttiefe von bis zu 30,4 cm macht dieses Netzwerk-Rack perfekt für kleinere Räume. Es ist einfach zu montieren und besitzt Montagebohrungen in 30,5 und 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden nordamerikanischer Bauart. Das Wandmontage-Rack wird in einer flachen Packung geliefert, wodurch es einfach transportiert werden kann und Sie Versandkosten sparen.
Bringen Sie größere Geräte unter
Das Rack mit offenem Rahmen kann von 30,4 bis 50,8 cm verstellt werden, um Platz für größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte zu schaffen. Die überdurchschnittliche Tiefe erlaubt auch die Montage von Einschüben und anderem Zubehör.
Schaffen Sie mehr Platz
Wenn der Platz begrenzt ist, können Sie das Rack mit offenem Rahmen an einer Wand der Serverraums, Büros oder über einer Tür montieren, um Ihren Arbeitsbereich zu erweitern und sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zu erreichen sind.
Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und leicht zugänglich auf
Das Rackdesign mit offenem Rahmen sorgt für passive Kühlung Ihrer im Rack montierten Geräte. Darüber hinaus erleichtert der offene Rahmen den Zugriff auf ihre Geräte, sodass Sie montierte Geräte einfacher konfigurieren können und Zeit sparen.
Der RK12WALLOA wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten
Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V934209 | |
UPC Code | 065030873918 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 5 Years | |
Hardware | ||
Additional Required Tools | 13 mm socket wrench | |
Adjustable Mounting Rails | Ja | |
Industrienormen | EIA RS310-D | |
Kabelmanagement | Nein | |
Ladder Type | L-Shape | |
Lüfter | Nein | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 48 - M6 | |
Rack-Typ | 2-Pfosten | |
Rahmentyp | Open Frame | |
Style | Wandmontage | |
U Markings | Ja | |
U-Höhe | 12U | |
Wandmontierbar | Ja | |
Leistung | ||
Weight Capacity (Stationary) | 90 kg [198.9 lb] | |
Physische Eigenschaften | ||
Externe Breite | 50.4 cm [19.8 in] | |
Externe Höhe | 64.1 cm [25.2 in] | |
Externe Tiefe | 30.5 cm [12 in] | |
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Strapazierfähiger Stahl | |
Interne Breite | 45 cm [17.7 in] | |
Interne Höhe | 55.4 cm [21.8 in] | |
Interne Tiefe | 48.4 cm [19.1 in] | |
Max. Montagetiefe | 50.8 cm [20 in] | |
Min. Montagetiefe | 30.5 cm [12 in] | |
Produktbreite | 50.8 cm [20 in] | |
Produktgewicht | 14.6 kg [32.3 lb] | |
Produkthöhe | 65 cm [25.6 in] | |
Produktlänge | 51.4 cm [20.2 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 17 kg [37.6 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 2 - Vertikale Schienen | |
2 - Horizontale Bügel vorne | ||
2 - Horizontale Bügel hinten | ||
48 - M6-Käfigmuttern | ||
48 - M6-Schrauben | ||
48 - Kunststoffunterlegscheiben | ||
16 - Montageschrauben | ||
24 - Unterlegscheiben | ||
24 - Bolzen | ||
1 - Anleitung |
Verwandte Produkte
15 HE wandmontage Server Rack - 30,5 - 51cm tief
Montieren Sie Ihren Server oder ihre Netzwerkgeräte mithilfe dieses verstellbaren 15-HE-Racks mit offenem Rahmen an der Wand
6U 22-Zoll offenes Server-Rack für Wandbefestigung, mit Scharnier
Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkausstattung mit Scharnierdesign für einfachen Zugang und einfache Wartung an der Wand
8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage
Montieren Sie Server und Netzwerkgeräte an der Wand dank Seitenmontage für problemlosen Zugang zu den Kabeln an der Rückseite
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - Tiefenverstellbar
Montieren Sie Ihre Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte und passen Sie einfach die Tiefe an
12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
Montieren Sie Ihren Server oder Ihr Netzwerk-Equipment seitlich an der Wand, für einfacheren Zugriff
Zubehör
M6 Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M6 Käfigmuttern - 100er Pack
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M5 Käfigmutter - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M6 Käfigmutter - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.
M5 Käfigmuttern - 100er Pack
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M5 Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
Diese hochwertigen M6x12-mm-Schrauben und Käfigmuttern erleichtern die Montage von Geräten im Server-Rack oder -Schrank
M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
Diese hochwertigen M6x12-mm-Schrauben und Käfigmuttern erleichtern die Montage von Geräten im Server-Rack oder -Schrank
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.
M5 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M6 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M6 x 12mm - Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
Organisieren und ordnen Sie Netzwerk-, Server- und KVM-Kabel in Ihrem Servergehäuse.
1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
Ordnen Sie Kabel, und halten Sie den Staub aus dem Rack fern mit einem Kabelmanager im Bürstenstil
1 HE 19" Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement mit Abdeckung
Organisieren Sie Kabel im Server-Rack oder -Schrank mit einem horizontalen, abgedeckten Kabelkanal
2 HE 19" Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement mit Abdeckung
Organisieren Sie Kabel im Server-Rack oder -Schrank mit einem horizontalen, abgedeckten Kabelkanal
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm
Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 4,5x10cm
Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu
Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
Fügen Sie einen nach außen oder innen zeigenden Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu
2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement
Organisieren Sie horizontale Kabel im Server-Rack mit einer Kombination aus Fingerkanal und D-Ring-Haken-Blende
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
Weniger Kabelsalat durch Verlegung von Kabeln in Ihrem Serverrack oder -schrank mit diesem 4-schlaufigen Kabelorganizer
24 Port 0,5 HE Cat5e Patch Panel - RJ45 Ethernet Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel
Managen Sie bis zu 24 Cat5e-Kabel in nur 0.5U Rackplatz
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.