StarTech.com

12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack

Befestigen Sie kleinere IT- und Audio-/Video-Geräte mittels dieses 2-Säulen-Desktopracks auf Ihrem Schreibtisch.

Produkt-ID: RK12OD

  • Mit 20 M5-Schrauben und -Käfigmuttern für die Montage von Geräten
  • Leicht aufzubauen
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Leichtbauweise für den einfachen Standortwechsel
  • Entspricht den EIA-Standards
65,99 € EUR ohne USt
79,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Das offene 12U-19-Zoll-Desktop-Rahmengehäuse mit 2 Pfosten RK12OD ist die perfekte Montageoption für kleinere Audio-/Video- und IT-Geräte, wenn der Platz begrenzt und kein Vollgrößenschrank erforderlich ist. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das freistehende 12U-Rack in kompakter Leichtbauweise ist bestens geeignet für die Installation auf oder in der Nähe Ihres Schreibtischs. Die eingebauten Geräte sind so immer gut zugänglich. Dieses leichte 2-Pfosten Rack wurde nach EIA-Rack-Montage-Standards hergestellt und umfasst eine Packung von 20 M5-Schrauben und -Käfigmuttern, sodass Sie direkt bis zu fünf Geräte in das Rack einbauen können.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Leichtes offenes Desktop-Rahmengehäuse spart Platz
  • Einfach zu montieren und mit Montagematerial für schnelle Einrichtung

Anwendungen

Setzen Sie Patchpanels, Netzwerkschalter und Router für kleinere Netzwerke oder Heimnetzwerke bzw. IT-Büros für einen bequemen Zugang zu Ihren Geräten ein

Montieren Sie KVMs und Computer-/Serversysteme ordentlich im Rack oder neben Ihrem Schreibtisch

Bauen Sie AV-Ausrüstung, wie Rundfunk-/Verteilergeräte, Switches oder Extender in das Rack ein

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Nein
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
EIA RS310-C
Kabelmanagement Nein
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.39 in [10 mm]
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M5
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Rollen Nein
Tools Included Nein
U Markings Nein
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 50 kg [110.5 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 1 mm [0 in]
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 503 mm [19.8 in]
Produktgewicht 2.6 kg [5.6 lb]
Produkthöhe 586 mm [23.1 in]
Produktlänge 292 mm [11.5 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Versandgewicht (Verpackung) 3.1 kg [6.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - 12U Vertikalsäule
2 - Stellfüße
1 - Grundhalterung
1 - Packung mit Montageschrauben (8 Schrauben)
20 - M5-Schrauben und Käfigmuttern
4 - Gummifüße

Zertifikate

Verwandte Produkte

25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
705,59 € mit USt
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1.198,79 € mit USt
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
WALLMOUNT6
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
1 HE 19
WALLMOUNTH1
1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
2 HE 19
WALLMOUNTH2
2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4 HE 19
WALLMOUNTH4
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

Zubehör