StarTech.com

12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen

Lagern Sie IT-Geräte diskret im Büro in einem eleganten Serverschrank im Holz-Look

Produkt-ID: RKWOODCAB12

  • Geschlossener 12U-Schrank mit eleganter Holzoberfläche
  • Geeignet für eine Traglast von bis zu 136 kg
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Verstellbare Montagetiefe zwischen 423 mm und 523 mm
  • Lüftungs- und Kabelzugangsblenden
  • Mit Rollen
  • Vorderes und hinteres Schloss
  • Flach verpackt für einfachen Transport
1.117,99 € EUR ohne USt
1.341,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Backdoor-Typ Holz
Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen
Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Einfache Montage
Stellfüße
Frontdoor-Typ Holz mit Glasfenster
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Kühlungsoptionen Zwei optionale Lüfter: 92 mm
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Montageschienenprofil L-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Seitenblendentyp Holz
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 136.1 kg [300.7 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Black & Brown
Merkmale der hinteren Klappe Sicherheitsschloss mit abnehmbarer hinterer Klappe
Product Measurements
Höhe mit Rollen 72.1 cm [28.4 in]
Interne Breite 52.1 cm [20.5 in]
Interne Tiefe 63.7 cm [25.1 in]
Max. Montagetiefe 52.2 cm [20.6 in]
Min. Montagetiefe 42.2 cm [16.6 in]
Produktbreite 56 cm [22 in]
Produktgewicht 30.7 kg [67.8 lb]
Produkthöhe 65 cm [25.6 in]
Produktlänge 66 cm [26 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 75.3 cm [29.6 in]
Package Width 75.3 cm [29.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 34.7 kg [76.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rechte Blende
1 - Linke Blende
1 - Rack-Oberseite
1 - Rack-Unterseite
1 - Rückseitige Blende
1 - Vordertür
4 - Rack-Schienen
2 - Vordere/hintere Stütze
1 - Lüftungsblende
1 - Kabelzugangsblende
4 - Blendenhalterungen
1 - Schließblech
1 - Runde Durchführung
2 - Verriegelbare Rasten (mit jeweils 2 Schlüsseln)
4 - Rollen
32 - M6x12-Schrauben
8 - M5x12-Schrauben
2 - M4x12-Schrauben
4 - M6x15
12 - Nocken
12 - Verbindungsschrauben
16 - Passstifte
30 - M5-Schrauben
30 - M5-Käfigmuttern
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

12HE Office Serverschrank 73,7 cm tief - Server Rack Gehäuse bis max. 800 Kg belastbar
RK1236BKF
12HE Office Serverschrank 73,7 cm tief - Server Rack Gehäuse bis max. 800 Kg belastbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 12U Rack

613,99 € ohne USt
736,79 € mit USt
25HE Zerlegbares Server Rack/ -Schrank mit Rollen
RK2536BKF
25HE Zerlegbares Server Rack/ -Schrank mit Rollen

Einfacher Transport und schnelle Montage des sicheren 25U-Server-Rack-Schranks

1.124,99 € ohne USt
1.349,99 € mit USt
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1.198,79 € mit USt

Zubehör