StarTech.com
Neu

18 HE 19 Zoll Serverschrank - 800mm tief - bis zu 800 kg - abschließbarer Netzwerkschrank mit Rollen und Nivellierfüßen

Serverschrank | Flatpack | EIA-310 | Traglast 800 kg | Abschließbar

Produkt-ID: RK1836BKF

  • In flacher Verpackung für reduzierte Versandkosten und einfache Montage am Installationspunkt
  • Mehr Transparenz und Sicherheit dank einer Glastür
  • Optimale Temperatur Ihrer Geräte dank passiver Kühlung
904,99 € EUR ohne USt
1.085,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Backdoor-Typ Stahlgeflecht
Besondere Funktionen Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Einfache Montage
Erdungsöse(n)
Stellfüße
U-Markierungen
Einstellbare Montageschienen
Frontdoor-Typ Stahl mit Glasfenster
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Merkmale der hinteren Klappe Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer hinterer Klappe
Merkmale der Seitenwände Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Montageschienenprofil G-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Seitenblendentyp Stahl
U-Höhe 18U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Höhe mit Rollen 994.1 mm [39.1 in]
Interne Breite 596 mm [23.5 in]
Interne Tiefe 992 mm [39.1 in]
Product Measurements
Max. Montagetiefe 81.3 cm [32 in]
Min. Montagetiefe 14 cm [5.5 in]
Produktbreite 60 cm [23.6 in]
Produktgewicht 53.1 kg [117.3 lb]
Produkthöhe 100 cm [39.4 in]
Produktlänge 95 cm [37.4 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 32 cm [12.6 in]
Package Length 118 cm [46.5 in]
Package Width 111 cm [43.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 58 kg [128.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Seitenwand und Rahmen
4 - Obere und untere Träger
1 - Deckplatte
2 - Bodenplatte mit Kabelführungsschlitz
1 - Untere Abdeckung (massiv)
1 - Vordertür
1 - Hintere Klappe
8 - Kunststoffkantenschutz
8 - Sechskantschraube M8-20
8 - Federscheibe M8
8 - Flachkopfschraube M4-10
4 - Sechskantschraube M6-12
6 - Schraube M5-12
1 - Großer M6-Sechskantschlüssel
1 - M8-Sechskantschlüssel
24 - Kreuzschlitzschraube M6-12
24 - M6-Käfigmutter
24 - M6-Unterlegscheiben aus Kunststoff
2 - Rolle
2 - Rolle mit Bremse
16 - Kreuzshclitzschraube M6-10
4 - Stellfüße
2 - Türschlüssel
2 - Schlüssel für die Seitenwand
2 - Türscharnierstift
1 - Kreuzschlitzschraubendreher

Zertifikate

Verwandte Produkte

12HE Office Serverschrank 73,7 cm tief - Server Rack Gehäuse bis max. 800 Kg belastbar
RK1236BKF
12HE Office Serverschrank 73,7 cm tief - Server Rack Gehäuse bis max. 800 Kg belastbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 12U Rack

613,99 € ohne USt
736,79 € mit USt
15 HE 19 Zoll Serverschrank - 800mm tief - bis zu 800 kg - abschließbarer Netzwerkschrank mit Rollen und Nivellierfüßen
Zukünftig
853,99 € ohne USt
1.024,79 € mit USt
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1.198,79 € mit USt
25HE Zerlegbares Server Rack/ -Schrank mit Rollen
RK2536BKF
25HE Zerlegbares Server Rack/ -Schrank mit Rollen

Einfacher Transport und schnelle Montage des sicheren 25U-Server-Rack-Schranks

1.124,99 € ohne USt
1.349,99 € mit USt

Zubehör