Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 Pfosten Schwerlast Rack - 12HE
Platzieren Sie Ihre Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in diesem stabilen, offenen Rack aus Stahl
Produkt-ID: 2POSTRACK12
- Sparen Sie Platz mit einer kompakten 2-Pfosten-Rack-Lösung
- Sichern Sie sich Schwerlast-Tragkraft von bis zu 160 kg (350 lb.)
- Reduzieren Sie Ihre Versandkosten mit einem flach verpackten Rack
- Einfache Geräte-Installation mit werkzeuglosen Schnappmuttern
- Erzielen Sie maximale Kompatibilität dank EIA-310-D-Konformität
- 12 Rackeinheiten
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses 2-Pfosten-Rack bietet auf dem Boden oder auf Ihrem Schreibtisch 12 Rackeinheiten für den Einbau EIA-310-D-konformer 19-Zoll-Einbaugeräte, z. B. Telekommunikations- und AV-Systeme. Mit dem Rack schaffen Sie eine robuste Aufbewahrungslösung mit einer Tragkraft von insgesamt 160 kg (350 lb.).
Sparen Sie Platz und Kosten, ohne Tragkraft einzubüßen.
Diese kompakte 2-Pfosten-Aufstelllösung benötigt nur eine geringe Stellfläche und bietet außergewöhnliche Stabilität mit einer Tragkraft von insgesamt bis zu 160 kg (350 lb.). Das Rack passt zu nahezu jedem Umfeld und kann auf beliebigen Flächen aufgestellt werden, z. B. auf Ihrem Boden, Schreibtisch oder Tisch.
Sparen Sie Geld mit einer kostengünstigen, kompakten Versandverpackung
Um das Versandgewicht zu verringern, wird das 2-Pfosten-Server-Rack in einer flachen Verpackung geliefert, wodurch sich auch Ihre Versandkosten erheblich reduzieren. Für die komfortable Lagerung bis zu seinem späteren Einsatz ist das Rack effizient verpackt.
Mühelose Hardware-Installation mit Schnappmuttern ohne Werkzeugeinsatz
Um die Installation Ihrer Geräte zu vereinfachen, beinhaltet dieses Rack werkzeuglose Schnappmuttern, die sich nahtlos in die ausgestanzten Löcher des Racks einfügen. Die werkzeuglosen Schnappmuttern sind eine einfach zu installierende Alternative zu quadratischen Käfigmuttern, deren Installation durchaus mühsam sein kann.
Das 2POSTRACK12 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Nutzen Sie dieses Gehäuse zur Unterbringung Ihrer AV-Geräte in einem Restaurant oder einer Bar, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht
Befestigen Sie die Apparatur Ihres Reparaturzentrums oder Ihrer Technikwerkstatt in dem Rack
Bauen Sie die Gerätschaften von Audio-/Video-Schneideräumen oder Radio- und Fernsehstudios ein
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933854 | |
UPC Code | 065030866545 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Additional Required Tools | Phillips Screwdriver | |
Industrienormen | EIA-310-D | |
EIA RS310-D | ||
Kabelmanagement | Nein | |
Ladder Offset | 5 mm [0.2 in] | |
Ladder Type | L-Shape | |
Montageoptionen | Montage vorn | |
Mounting Holes | Circle | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 36 - 10-32 | |
Rack-Typ | 2-Pfosten | |
Rahmentyp | Open Frame | |
Rollen | Nein | |
Tools Included | Nein | |
U Markings | Nein | |
U-Höhe | 12U | |
Wandmontierbar | Nein | |
Leistung | ||
Weight Capacity (Stationary) | 160 kg [353.6 lb] | |
Physische Eigenschaften | ||
Externe Breite | 518 mm [20.4 in] | |
Externe Höhe | 613 mm [24.1 in] | |
Externe Tiefe | 306 mm [12 in] | |
Farbe | Schwarz | |
Gehäusestärke | 2 mm [0.1 in] | |
Gehäusetyp | Stahl | |
Interne Breite | 451 mm [17.8 in] | |
Produktbreite | 518 mm [20.4 in] | |
Produktgewicht | 6.7 kg [14.7 lb] | |
Produkthöhe | 613 mm [24.1 in] | |
Produktlänge | 306 mm [12 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Flache Verpackung | Ja | |
Versandgewicht (Verpackung) | 7.7 kg [17 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - rechte Halterung | |
1 - linke Halterung | ||
1 - Obere Halterung | ||
1 - untere Halterung | ||
4 - Gummifüße | ||
12 - 10-32 Kreuzschlitzschrauben | ||
36 - 10-32 Montageschrauben | ||
36 - Schnappmuttern | ||
1 - Anleitung |
Verwandte Produkte
2 Pfosten Schwerlast Rack - 16HE
Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in diesem stabilen Stahl-Rack auf
Zubehör
19" DIN Rail Rackmount Kit einstellbar mit Hutschiene/Mini/ G-Schiene
Montieren Sie einfach jedes DIN-Schienengerät in einem Standard 19-Zoll-Rahmen.
19" 2HE Fachboden für Serverschrank bis 20 Kg belastbar aus Stahlblech
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -Schrank ein robustes, fixes Bord hinzu
1HE Universal 19" Server Rack Fachboden - max. 15 kg
Fügen Sie jedem 19" Server-Rack oder -Schrank ein robustes 1U Regal hinzu
Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
Montieren Sie eine 17-19 Zoll LCD-Anzeige in ein(en) Standard 19-Zoll-Rack/Schrank.
Universal VESA LCD Monitor Halterung schwenkbar für 19 Zoll Rack / Schrank
Montieren Sie ein dreh- und kippbares 17- bis 19-Zoll LCD-Panel in ein(en) Standar-19-Zoll-Rack oder -Schrank.
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, 22 Zoll tiefes, festes Bord hinzu
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief - belüftet
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, 22 Zoll tiefes, belüftetes Bord hinzu
2 HE Fest montierter Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 56 Kg - 45 cm Tief
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein festes Schwerlastbord hinzu
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, belüftetes Bord hinzu
2 HE Fest montierter Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 68 Kg - 40 cm Tief
Fügen Sie nahezu jedem standardmäßigen Servergehäuse mit 2 Säulen für mittige Montage ein festes Schwerlastbord hinzu
2 HE Fest montierter Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 68 Kg - 55 cm Tief
Fügen Sie nahezu jedem standardmäßigen Servergehäuse mit 2 Säulen für mittige Montage ein belüftetes Schwerlastbord hinzu
Server Rack Schrauben und Klippmutter - 10-32 - Rackmontage Schrauben und Schnappmuttern - 50 Pack
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
Organisieren und ordnen Sie Netzwerk-, Server- und KVM-Kabel in Ihrem Servergehäuse.
1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
Ordnen Sie Kabel, und halten Sie den Staub aus dem Rack fern mit einem Kabelmanager im Bürstenstil
1 HE 19" Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement mit Abdeckung
Organisieren Sie Kabel im Server-Rack oder -Schrank mit einem horizontalen, abgedeckten Kabelkanal
2 HE 19" Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement mit Abdeckung
Organisieren Sie Kabel im Server-Rack oder -Schrank mit einem horizontalen, abgedeckten Kabelkanal
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm
Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 4,5x10cm
Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu
Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
Fügen Sie einen nach außen oder innen zeigenden Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu
2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement
Organisieren Sie horizontale Kabel im Server-Rack mit einer Kombination aus Fingerkanal und D-Ring-Haken-Blende
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
Weniger Kabelsalat durch Verlegung von Kabeln in Ihrem Serverrack oder -schrank mit diesem 4-schlaufigen Kabelorganizer
16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage
Steuern Sie bis zu 16 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.
16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage
Steuern Sie bis zu 16 USB- oder PS/2-fähige Computer mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor.
8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
Steuern Sie bis zu 8 USB- oder PS/2-fähige Computer mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor.
16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
Ein komplettes 16-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör
8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio
Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.
8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.
8-Port USB KVM Switch-Set mit OSD und Kabeln Rackmontierbar
Ein komplettes 8-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör
8 Port 1HE DVI USB KVM Switch
Steuern Sie bis zu 8 USB-fähige Computer mit DVI- oder HDMI®-Video mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor
24 Port 0,5 HE Cat5e Patch Panel - RJ45 Ethernet Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel
Managen Sie bis zu 24 Cat5e-Kabel in nur 0.5U Rackplatz
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.