StarTech.com

2 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage

Montieren Sie Ihre Server- oder Netzwerkgeräte vertikal an einer Wand in diesem Low Profile-Schrank

Produkt-ID: RK219WALVO

  • Dank der optional mitgelieferten 2U-Stahlplatte lässt sich das Rack als Wandfach für nicht einbaufähige Geräte verwenden
  • Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Aus massivem Stahl für eine lange Lebensdauer
  • Mit den meisten 19-Zoll-Einbaugeräten kompatibel
  • Entspricht den EIA-RS310-Standards für 19-Zoll-Racks
161,99 € EUR ohne USt
194,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Besondere Funktionen Wird vollständig montiert geliefert
Wandaufhängung möglich
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil L-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Seitenblendentyp Stahl
U-Höhe 2U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity 27.7 kg [61.2 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Product Measurements
Interne Breite 49.7 cm [19.6 in]
Interne Tiefe 48.1 cm [18.9 in]
Max. Montagetiefe 48.1 cm [18.9 in]
Produktbreite 50.1 cm [19.7 in]
Produktgewicht 8 kg [17.7 lb]
Produkthöhe 55.4 cm [21.8 in]
Produktlänge 11.9 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 15.4 cm [6.1 in]
Package Length 57.4 cm [22.6 in]
Package Width 53.2 cm [20.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 9.7 kg [21.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - RK219WALVO 2U Rack zur Wandmontage
8 - #10-32 Schrauben
8 - #10-32 Käfigmuttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage
RK419WALVO
4 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage

Montieren Sie Ihre Server- oder Netzwerkgeräte vertikal an einer Wand in diesem Low Profile-Schrank

236,99 € ohne USt
284,39 € mit USt
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
RK119WALLV
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 1U Rack für Wandmontage

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
RK219WALLV
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 2U Rack für Wandmontage

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3 HE 19" Wandmontage Rack zur vertikalen Montage

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 3U Rack für Wandmontage

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz
RK419WALLV
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 4U Rack für Wandmontage

100,99 € ohne USt
121,19 € mit USt
8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

146,99 € ohne USt
176,39 € mit USt

Zubehör