StarTech.com

3 HE 19" Wandmontage Rack zur vertikalen Montage

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 3U Rack für Wandmontage

Produkt-ID: RK319WALLV

  • Entspricht den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks
  • Komplett vormontiert mit Käfigschrauben und Muttern für den Einbau der Geräte in das Rack
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Die Ausrüstung kann sowohl vertikal an der Wand als auch horizontal unter dem Schreibtisch montiert werden
  • Mit den meisten 19-Zoll-Baugruppen kompatibel
  • Aus massivem Stahl für eine lange Lebensdauer
  • Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert
79,99 € EUR ohne USt
95,99 € EUR mit USt

Überblick

Die 3U 19-Zoll Rack-Stahlhalterung für die vertikale Wandmontage RK319WALLV stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden sollen. Alternativ lässt sich die 3U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, sodass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Halterung für die Wandmontage ist gemäß den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks konstruiert und in stabiler Stahlkonstruktion gefertigt und somit hervorragend für SoHo-Umgebungen (kleine Büros, Heimbüros) geeignet. Die Wandhalterung ermöglicht eine platzsparende Installation in Umgebungen, wo nicht ausreichend Raum für eine normales Server-Rack vorhanden ist.

Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen (zur Montage an der Wand oder unter dem Schreibtisch) befinden sich in einem Abstand von 40 cm zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 1U Wandhalterung mit 19 Zoll, eine 2U Wandhalterung mit 19 Zoll und eine 4U Wandhalterung mit 19 Zoll.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Die Baugruppen sind bereits vormontiert und ermöglichen die einfache und schnelle Einrichtung der Geräte im Rack.
  • Diese vertikale Wandhalterung in Leichtbauweise stellt eine kostengünstige und platzsparende Lösung für die Unterbringung Ihrer IT- und A/V-Ausrüstung dar

Anwendungen

Befestigen Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand

Montieren Sie KVM-Switches oder Workstations unter dem Schreibtisch oder der Arbeitsplatte, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben

Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die auf Einbaulösungen angewiesen sind

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nein
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
EIA RS310-C
Kabelmanagement Nein
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 12 - M5
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Rollen Nein
Tools Included Nein
U Markings Nein
U-Höhe 3U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Packung enthält 1 ½ Zoll-Schrauben zur Montage an Holzoberflächen. Für andere Materialien sind zusätzliche Montagematerialien erforderlich.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 500 mm [19.7 in]
Produktbreite 503 mm [19.8 in]
Produktgewicht 921 g [32.5 oz]
Produkthöhe 149 mm [5.9 in]
Produktlänge 151 mm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Vertikale Wandmontagehalterung
12 - Käfigmuttern und Schrauben (jeweils 12)
6 - Selbstschneidende Holzschrauben – 3/16" x 1 1/2"

Zertifikate

Verwandte Produkte

12 HE 19
RK12OD
12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack

Befestigen Sie kleinere IT- und Audio-/Video-Geräte mittels dieses 2-Säulen-Desktopracks auf Ihrem Schreibtisch.

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
WALLMOUNT6
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
1 HE 19
WALLMOUNTH1
1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
2 HE 19
WALLMOUNTH2
2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4 HE 19
WALLMOUNTH4
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

Zubehör