StarTech.com

42HE 4 Pfosten Open Frame Rack tiefenverstellbar - Zerlegt mit Rollen, Leveler und Kabelmanagement Hacken

Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in diesem verstellbaren, offenen 42U-Rahmengehäuse auf

Produkt-ID: 4POSTRACK42

  • Offene 42U-Konstruktion
  • Einstellbare Montagetiefe von 22 bis 40 Zoll
  • Statische Tragfähigkeit von 600 kg
Sehen Sie mehr
  • Leicht zu lesende Markierungen für Rack-Einheiten (U) und Tiefeneinstellungen
  • Mit Rollen, Stellfüßen und Kabelmanagementhaken
  • Vorgebohrte Löcher zur Verankerung des Racks direkt am Boden
  • Leicht aufzubauen
  • Flach verpackt für einfachen Transport
416,99 € EUR ohne USt
500,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Integrierte Kabelführung
Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Erdungsöse(n)
Stellfüße
Einfache Montage
U-Markierungen
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil L-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 42U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 600 kg [1326 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Product Measurements
Höhe mit Rollen 204 cm [80.3 in]
Max. Montagetiefe 101.7 cm [40 in]
Min. Montagetiefe 56 cm [22 in]
Produktbreite 60.4 cm [23.8 in]
Produktgewicht 38.5 kg [85.1 lb]
Produkthöhe 197 cm [77.6 in]
Produktlänge 1 m [3.4 ft]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 17 cm [6.7 in]
Package Length 2 m [6.7 ft]
Package Width 27 cm [10.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 41 kg [90.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Linke vertikale Schiene
2 - Rechte vertikale Schiene
2 - Grundhalterung
8 - Eckteil
4 - Mittelteil
2 - Obere Halterung
50 - M8-Schraube
50 - M8-Unterlegscheibe
1 - M6-Schlüssel (10 mm)
1 - M8-Schlüssel (13 mm)
6 - Kreuzschlitzschraubendreher
4 - M6-Erdungsleitungsbolzen (kurz)
4 - M6-Erdungsleitungs-Verschlussscheiben
50 - M6-Käfigmutter
50 - Kappenförmige PVC-Unterlegscheibe
50 - M6-Kreuzschlitzkopfschraube
24 - Kabelmanagementhaken
24 - Haken-Montageschraube
4 - Rollen
4 - Stellfüße
16 - M6-Schraube
16 - Flache M6-Unterlegscheibe
16 - M6-Flanschmutter
4 - Erdungskabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

12HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung
4POSTRACK12U
12HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung

Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem verstellbaren, offenen 12U-Rahmengehäuse auf

315,99 € ohne USt
379,19 € mit USt
25HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung
4POSTRACK25U
25HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung

Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem verstellbaren, offenen 25U-Rahmengehäuse auf

369,99 € ohne USt
443,99 € mit USt

Zubehör