StarTech.com

4 HE Desktop Rack - 2 Post Open Frame

Freistehendes Netzwerk-Rack | EIA-310 | bis zu 30 kg belastbar | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: RK4OD

  • Geringes Gewicht
  • Steigern Sie die Effizienz in Ihrem Büro oder Serverraum, indem Sie Geräte auf Ihrem Schreibtisch platzieren
  • Einfach zu montieren und mit Montagematerial für schnelle Einrichtung
  • Sparen Sie Geld mit einer Rack-Einbaulösung, die einen Bruchteil der Kosten herkömmlicher Racks verursacht
55,99 € EUR ohne USt
67,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Besondere Funktionen Einfache Montage
U-Markierungen
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil G-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 4U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity 30 kg [66.3 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Product Measurements
Produktbreite 50 cm [19.7 in]
Produktgewicht 1.7 kg [3.8 lb]
Produkthöhe 23.5 cm [9.3 in]
Produktlänge 29.3 cm [11.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 54.9 cm [21.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.5 kg [5.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - linke Grundhalterung
1 - rechte Grundhalterung
1 - Linke vertikale Schiene
1 - Rechte vertikale Schiene
1 - vordere Grundhalterung
4 - Gummifüße
8 - M5x12 Montageschrauben
16 - M5x16-Schrauben
16 - M5-Käfigmuttern
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

8 HE Desktop Rack - 2 Post Open Frame Rack
RK8OD
8 HE Desktop Rack - 2 Post Open Frame Rack

Bewahren Sie Ihre leichten Rack-Montage-Geräte in diesem 2-Pfosten-Rack auf

62,99 € ohne USt
75,59 € mit USt
12 HE 19
RK12OD
12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack

Befestigen Sie kleinere IT- und Audio-/Video-Geräte mittels dieses 2-Säulen-Desktopracks auf Ihrem Schreibtisch.

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt

Zubehör