StarTech.com

8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

Produkt-ID: RK812WALLO

  • Flache Verpackung für den einfachen Transport und eine einfache Montage
  • Kostengünstige, stabile Konstruktion erleichtert das Aufstellen
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Im Lieferumfang sind alle für die Montage notwendigen Hardwarekomponenten enthalten
  • Montagebohrungen sind 16 Zoll voneinander entfernt, was den Einbau in alle handelsüblichen Ständerwände ermöglicht
161,99 € EUR ohne USt
194,39 € EUR mit USt

Überblick

Der Das offene RK812WALLO 8U Rack zur Wandmontage (12 Zoll tief) ist qualitativ hochwertig, läßt sich leicht zusammenbauen und beinahe überall montieren. Das Rack kann sowohl an der Wand befestigt als auch freistehend aufgestellt werden. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

In dem offenen Rack mit einer Tiefe von 12 Zoll lassen sich handelsübliche Netzwerk-, Audio/Video- und Telekomgeräte unterbringen; die Montagebohrungen sind in einem Abstand von 16 Zoll zueinander (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) angebracht. Dadurch lässt sich das Rack an beinahe jeder Wand befestigen, die den Maßen der nordamerikanischen Baunormen entspricht.

Das 8U-Rack lässt sich an der Wand in einem Serverraum, einem Büro oder über dem Türrahmen montieren und verschafft Ihnen somit mehr Platz zum Arbeiten und einen einfachen Zugang zu Ihren Geräten.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Die offene Konstruktion stellt eine kostengünstige Lösung für die Wandmontage von kleineren Geräten dar
  • Im Lieferumfang sind alle Hardwarekomponenten enthalten, die zur Montage des Racks und zum Einbau der Geräte benötigt werden
  • Flache Verpackung für einfachen Versand an jeden Ort

Anwendungen

Bestens geeignet für den Einbau von entfernt und hoch oben an der Wand gelegenen Netzwerk-Switches in Zweigniederlassungen, Lagerhäusern und Großmärkten. Ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die kleine Rack-Lösungen benötigen

Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Nein
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
EIA RS310-C
Kabelmanagement Nein
Ladder Type G-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M5
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Rollen Nein
Tools Included Nein
U Markings Nein
U-Höhe 8U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 80 kg [176.8 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 500 mm [19.7 in]
Interne Höhe 356.9 mm [14.1 in]
Interne Tiefe 298 mm [11.7 in]
Produktbreite 503 mm [19.8 in]
Produktgewicht 7.2 kg [15.9 lb]
Produkthöhe 451 mm [17.8 in]
Produktlänge 303 mm [11.9 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung Ja
Versandgewicht (Verpackung) 8 kg [17.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 8U-Rack
32 - M5-Schrauben
32 - M5-Käfigmuttern
16 - Montageschrauben
1 - Installationshandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
705,59 € mit USt
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1.198,79 € mit USt
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
WALLMOUNT6
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
1 HE 19
WALLMOUNTH1
1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
2 HE 19
WALLMOUNTH2
2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4 HE 19
WALLMOUNTH4
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Treiber & Downloads

Handbücher:
Datenblätter