StarTech.com

8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - Tiefenverstellbar

Montieren Sie Ihre Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte und passen Sie einfach die Tiefe an

Produkt-ID: RK812WALLOA

  • Einstellbare Schienen mit einer Tiefe zwischen 12 und 20 Zoll
  • Montagebohrungen sind in einem Abstand von 16 Zoll zueinander angebracht für die Montage an normalen Holzwänden (Einbau auch in Beton- oder Stahlwände möglich)
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Im Lieferumfang sind alle für die Montage notwendigen Hardwarekomponenten enthalten
  • Kostengünstige, stabile Konstruktion erleichtert das Aufstellen
195,99 € EUR ohne USt
235,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Besondere Funktionen Wird vollständig montiert geliefert
Wandaufhängung möglich
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil G-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 8U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity 61.2 kg [135.3 lb]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Montagematerial für Wandmontage des Racks wird nicht mitgeliefert
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Product Measurements
Max. Montagetiefe 50 cm [19.7 in]
Produktbreite 50.4 cm [19.8 in]
Produktgewicht 11.1 kg [24.4 lb]
Produkthöhe 45.5 cm [17.9 in]
Produktlänge 30.5 cm [12 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 49 cm [19.3 in]
Package Length 55.7 cm [21.9 in]
Package Width 35 cm [13.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 13 kg [28.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandmontage-Bord
16 - Montageschrauben
16 - M5-Schrauben
16 - M5-Käfigmuttern
8 - Flachrundkopfschraube
1 - Installationshandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

146,99 € ohne USt
176,39 € mit USt
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen
4POSTRACK12
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack

296,99 € ohne USt
356,39 € mit USt
6HE Wandhalterung für Patchpanel - 35,6 cm tief
WALLMOUNT6
6HE Wandhalterung für Patchpanel - 35,6 cm tief

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
4 HE 19
WALLMOUNTH4
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz
RK419WALLV
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 4U Rack für Wandmontage

100,99 € ohne USt
121,19 € mit USt
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3 HE 19" Wandmontage Rack zur vertikalen Montage

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 3U Rack für Wandmontage

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
RK219WALLV
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 2U Rack für Wandmontage

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
2 HE 19
WALLMOUNTH2
2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
RK119WALLV
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 1U Rack für Wandmontage

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
1 HE 19
WALLMOUNTH1
1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1.198,79 € mit USt
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
705,59 € mit USt

Zubehör