StarTech.com

Mobiles Server Rack mit Griffen - 9HE

Lagern Sie Ihre Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem mobilen, rollenden Server-Rack

Produkt-ID: RK960CP

  • Maximale Mobilität dank integrierter Griffe und vier Drehrollen (im Lieferumfang)
  • 9U-Bauweise mit geschlossenem Rahmen
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Montagetiefe 23 Zoll
  • Statische Tragfähigkeit von 99,8 kg
  • Einfache Montage dank Installation in vier Schritten
454,99 € EUR ohne USt
545,99 € EUR mit USt

Überblick

In diesem mobilen 9U-Server-Rack können Sie Server-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen mobilen Rack mit einer festen Tiefe von 23 Zoll lagern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Tragbare Ausführung

Dank integrierter Griffe und der vier Drehrollen lässt sich dieses mobile Rack ganz einfach im Serverraum, Büro oder Studio bewegen. Dank der höheren Mobilität ist dieser Schrank die ideale Lösung für Telekommunikations-Racks, die mit verschiedenen Geräten am Arbeitsplatz kommunizieren müssen.

Stabile Bauweise

Der Server-Rack ist mit stabilen Montageschienen als stabile Installationsplattform ausgestattet. Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack unterstützt eine statische Nutzlast von bis zu 99,8 kg und entspricht verschiedenen Rack-Standards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) und ist somit dank seiner universellen Bauweise mit den meisten Rack-Geräten kompatibel.

Schnelle Montage

Sparen Sie Zeit und Aufwand dank eines Racks, das leicht zu montieren ist. Dank des einfachen Montagevorgangs in vier Schritten können Sie dieses mobile Rack in Minuten montieren. 

Der RK960CP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Schaffen Sie ein mobiles Videobearbeitungs- und Produktions-Rack, mit dessen Hilfe Sie Ihr Studio zu den verschiedenen Geräten transportieren können

Lagern Sie dieses mobile Rack unter einem Tisch oder einer Bank in kleinen Büros oder Arbeitsplätzen

Montieren Sie Geräte in Technologiegeschäften und Reparaturzentren, wo Sicherheit benötigt wird

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nein
Industrienormen EIA-310-D
DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Kabelmanagement Nein
Ladder Type L-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M5
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Rollen Mitgeliefert
Schlüsselsperre Nein
Seitenblendentyp Massiver Stahl
Tools Included Ja
U Markings Ja
U-Höhe 9U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 99.8 kg [220.6 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Höhe mit Rollen 562 mm [22.1 in]
Interne Breite 482 mm [19 in]
Interne Höhe 417.3 mm [16.4 in]
Interne Tiefe 598 mm [23.5 in]
Min. Montagetiefe 595 mm [23.4 in]
Produktbreite 515 mm [20.3 in]
Produktgewicht 27215.5 g [960.7 oz]
Produkthöhe 477 mm [18.8 in]
Produktlänge 600 mm [23.6 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung Ja
Versandgewicht (Verpackung) 28.1 kg [62.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Seitenplatte mit Griffen
1 - Deckplatte
1 - Bodenplatte mit Kabeldurchführung
8 - Eckkappen, Kunststoff
32 - Phillips-Flachkopfschraube, M5 (10 mm)
24 - Phillips-Flachkopfschraube, M3 (8 mm)
2 - Rolle, 63,5 mm
2 - Bremsrolle, 63,5 mm
16 - Klammerschraube, M5 (15 mm)
30 - Plattenschraube, M5 (12 mm)
50 - M5-Käfigmutter
1 - Einbauwerkzeug für Käfigmuttern
1 - Phillips-Schraubendreher
1 - Phillips-Bit
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1.198,79 € mit USt
25HE Zerlegbares Server Rack/ -Schrank mit Rollen
RK2536BKF
25HE Zerlegbares Server Rack/ -Schrank mit Rollen

Einfacher Transport und schnelle Montage des sicheren 25U-Server-Rack-Schranks

1.124,99 € ohne USt
1.349,99 € mit USt
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen
4POSTRACK12
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack

407,99 € ohne USt
489,59 € mit USt
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
705,59 € mit USt
8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

161,99 € ohne USt
194,39 € mit USt
12HE Office Serverschrank 91cm Tief - Server Rack Gehäuse bis max. 800 Kg belastbar
RK1236BKF
12HE Office Serverschrank 91cm Tief - Server Rack Gehäuse bis max. 800 Kg belastbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 12U Rack

613,99 € ohne USt
736,79 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Treiber & Downloads