StarTech.com

12HE ausziehbares Server Rack - drehbar - 4 Pfosten Rack

Bewahren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in einem ausziehbaren Rack mit offenem Rahmen auf, das sich für einfachen Zugriff drehen lässt.

Produkt-ID: PORACK12U

  • Einfache Handhabung Ihrer Geräte im Rack dank des ausziehbaren Designs
  • Wird in einem flachen Paket für einfachen Transport und geringere Versandkosten geliefert
  • Offener Rahmen bietet passive Kühlung für Geräte
  • Verstauen Sie Ihre Server unauffällig in einem Schrank oder Schrank
674,99 € EUR ohne USt
809,99 € EUR mit USt

Überblick

Dieses ausziehbare 12HE-Server-Rack spart Platz und sorgt dafür, dass Ihre im Rack montierten Geräte übersichtlich und zugänglich bleiben. Das kompakte Rack mit offenen Rahmen lässt sich leicht herausziehen und drehen, was die Installation und den Zugriff auf Ihre Geräte oder die Wartung bei Bedarf vereinfacht.

Das Gestell bietet eine Gesamttragfähigkeit von 56,7 kg.

Sparen Sie in Ihrem Büro oder Serverraum Platz

Mit dem Regal sparen Sie wertvolle Stellfläche. Es ist für die Installation in kleinen Räumen konzipiert, wie z. B. unter einem Tisch oder in einem Schrank. Seine Vielseitigkeit macht dieses Rack ideal für die Unterbringung Ihrer Server in einem Besprechungszimmer, einem kleinen Büro/Heimbüro, Restaurant oder überall dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und leicht zugänglich auf

Für einfache Installation und Wartung der Geräte ist die Basis des 12HE-Server-Racks auf Gleitschienen montiert, was den Zugang zur Geräterückseite erleichtert. Durch die offene Bauweise ist das Rack nicht leichter zugänglich, sondern bietet auch ungehinderte Luftzirkulation für Ihre Geräte und sorgt für eine passive Kühlung, damit Ihre im Rack montierten Geräte bei optimalen Temperaturen arbeiten.

Sparen Sie Versandkosten

Das Rack wird in einem flachen Karton geliefert, was das Transportvolumen reduziert und die Kosten im Vergleich zu komplett montierten Racks deutlich senkt. Außerdem ist das Rack effizient verpackt, sodass es leicht zu transportieren und aufzubewahren ist.

Der PORACK12U wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte

Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind

A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nein
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
DIN 41494
EIA/ECA-310-E
IEC 60297-3-100
Kabelmanagement Ja
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M5
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Rollen Nein
Schlüsselsperre Nein
Style Floor-Mounted
Tools Included Nein
U Markings Ja
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 45.1 cm [17.8 in]
Interne Höhe 53.4 cm [21 in]
Max. Montagetiefe 42.5 cm [16.7 in]
Produktbreite 48.7 cm [19.2 in]
Produktgewicht 23.4 kg [51.6 lb]
Produkthöhe 61.5 cm [24.2 in]
Produktlänge 56.8 cm [22.4 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Versandgewicht (Verpackung) 26.6 kg [58.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Schubfach
1 - Obere Halterung
6 - Vertikale Schienen
1 - Stabilisierende Platte
1 - Schutzplatte
4 - Schmaler Kabelordner
1 - Kabelmanager / Kabelschlange
2 - Rändelschrauben
24 - Montageschrauben
24 - Montage-Muttern
48 - M5-Käfigmuttern
48 - M5-Schrauben
1 - Anleitung

Zertifikate