Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke

Produkt-ID: BLANKB1

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

Merkmale
  • SPCC kalt gewalzter Stahl, 1,2 mm stark

  • Farbige Pulverbeschichtung entsprechend der meisten Gehäuse und Schränke

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € mit USt

ID: BLANKB1

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Die 1U-Gehäuse-Blindblende für 19-Zoll-Servergehäuse und -schränke BLANKB1 wurde gemäß den EIA RS-310-C-Spezifikationen entwickelt und passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse und -schränke. Die Füllblende/Blindblende besteht aus kalt gewalztem Stahl und ist durch Abdecken ungenutzter Plätze hervorragend für die Verbesserung der Luftzirkulation im Gehäuse geeignet. Die schwarze Pulverbeschichtung passt zu den meisten standardmäßigen schwarzen Serverschränken und -gehäusen.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Dank kostengünstiger Einzeleinheiten können Sie genau die richtige Anzahl für Ihren Bedarf erwerben.
Anwendungen
  • Ausfüllen der Plätze, wo keine weiteren rackmontierten Geräte benötigt werden
  • Unterstützen Sie die Führung der Luftzirkulation
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen EIA RS310-C
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 1U
Physische Eigenschaften
Externe Breite 482.6 mm [19 in]
Externe Höhe 44 mm [1.7 in]
Externe Tiefe 15 mm [0.6 in]
Farbe Schwarz
Produktgewicht 339.4 g [12 oz]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1U-Blindplatte
1 - Packung von M6-Schrauben und Käfigmuttern (2 Sätze)
4HE Rackschublade für 19
4UDRAWER

4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz

Fügen Sie jedem 19-Zoll-Server-Einbaugehäuse oder -Schrank einen robusten 4U Speichereinschub hinzu.

192,99 € ohne USt
231,59 € mit USt

19
ADJSHELF

19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.

131,99 € ohne USt
158,39 € mit USt

1HE 19
CABLMANAGER2

1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage

Organisieren und ordnen Sie Netzwerk-, Server- und KVM-Kabel in Ihrem Servergehäuse.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt

19
CABSHELF

19" 2HE Fachboden für Serverschrank bis 20 Kg belastbar aus Stahlblech

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -Schrank ein robustes, fixes Bord hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt

Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19
RKLCDBK

Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack

Montieren Sie eine 17-19 Zoll LCD-Anzeige in ein(en) Standard 19-Zoll-Rack/Schrank.

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt

19
SLIDESHELFD

19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank ein robustes Fach für leichten Zugang auf (Peripherie-)Geräte hinzu.

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt

2HE Rack Blindblende für 19
BLANKB2

2HE Rack Blindblende für 19" Serverschränke und Racks

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt

Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
CABCAGENUTS

Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt

50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWS

50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.