StarTech.com

1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack

Verwenden Sie diese Blindblenden, um leere Höheneinheiten in Ihrem Rack zu füllen, das Erscheinungsbild zu verbessern und die passive Kühlung zu fördern

Produkt-ID: BLANKP10

  • Schaffen Sie ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
  • Mühelose Installation dank werkzeugloser Bauweise
  • Fördert die passive Kühlung Ihres Racks durch Umleitung des Luftstroms
Sehen Sie mehr
  • 10 Blindblenden zur Abdeckung von 10 Höheneinheiten Rack-Platz enthalten
  • 1U-Blenden können auf jedem EIA-310-kompatiblen 19-Zoll-Server-Rack montiert werden
52,99 € EUR ohne USt
63,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Management der Luftzirkulation Massiv
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
U-Höhe 1U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 42 mm [1.7 in]
Produktgewicht 104 g [3.7 oz]
Produkthöhe 30 mm [1.2 in]
Produktlänge 48.2 cm [19 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 49.5 cm [19.5 in]
Package Width 35 mm [1.4 in]
Paketmenge 10
Versandgewicht (Verpackung) 158 g [5.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 10 - Blindblenden

Zertifikate