StarTech.com

2 HE Blindblende für Server Racks

Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild Ihres Racks in Sekunden mithilfe einer werkzeuglosen, soliden Blindblende

Produkt-ID: RKPNLTL2U

  • Schaffen Sie ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
  • Mühelose Installation dank werkzeugloser Bauweise
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • 2U-Blende zur Montage an jedem standardmäßigen 19-Zoll- 2- oder 4-Pfosten-Rack
24,99 € EUR ohne USt
29,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Management der Luftzirkulation Massiv
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
U-Höhe 2U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 88 mm [3.5 in]
Produktgewicht 541.8 g [19.1 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 48.3 cm [19 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 54.5 cm [21.5 in]
Package Width 10.6 cm [4.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 651.1 g [23 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Werkzeuglose 2U-Rack-Blende

Zertifikate

Verwandte Produkte

2HE Rackblende mit Scharnier
RKPNLHS2U
2HE Rackblende mit Scharnier

Verbessern Sie Organisation und Erscheinungsbild im Rack bei Erhaltung von einfachem Zugriff und Luftfluss mit einer Blindblende mit Scharnier

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2HE Werkzeuglose Rackblende mit Belüftung
RKPNLTL2UV
2HE Werkzeuglose Rackblende mit Belüftung

Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild des Racks in Sekunden mit einer werkzeuglosen, belüfteten Blindblende

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
BLANKB1
1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
2HE Rack Blindblende für 19
BLANKB2
2HE Rack Blindblende für 19" Serverschränke und Racks

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
4 HE Blindblende für Server Racks mit Scharnier
RKPNLHS4U
4 HE Blindblende für Server Racks mit Scharnier

Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild Ihres Server-Racks

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
6 HE Blindblende für Server Racks mit Scharnier - Belüftet
RKPNLHV6U
6 HE Blindblende für Server Racks mit Scharnier - Belüftet

Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild Ihres Racks bei Bewahrung der Luftzirkulation

62,99 € ohne USt
75,59 € mit USt
2 HE Blindblende für Server Racks
RKPNLTL2U
2 HE Blindblende für Server Racks

Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild Ihres Racks in Sekunden mithilfe einer werkzeuglosen, soliden Blindblende

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
Blindblende für Server Racks - 1 HE
RKPNLTL1U
Blindblende für Server Racks - 1 HE

Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild Ihres Racks in Sekunden mithilfe einer werkzeuglosen, soliden Blindblende

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt