StarTech.com

2HE Rack Blindblende für 19" Serverschränke und Racks

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

Produkt-ID: BLANKB2

  • SPCC kalt gewalzter Stahl, 1,2 mm stark
  • Farbige Pulverbeschichtung entsprechend der meisten Gehäuse und Schränke
20,99 € EUR ohne USt
25,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen EIA RS310-C
Management der Luftzirkulation Massiv
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 2U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 479.9 g [16.9 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0.000
Verpackungsinformationen
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 49.4 cm [19.4 in]
Package Width 10.1 cm [4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 545 g [19.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2U-Blindplatte
1 - Packung von M6-Schrauben und Käfigmuttern (4 Sätze)

Zertifikate

Verwandte Produkte

4HE Rackschublade für 19
4UDRAWER
4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz

Fügen Sie jedem 19-Zoll-Server-Einbaugehäuse oder -Schrank einen robusten 4U Speichereinschub hinzu.

192,99 € ohne USt
231,59 € mit USt
19
ADJSHELF
19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt
1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
BLANKB1
1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
1HE 19
CABLMANAGER2
1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage

Organisieren und ordnen Sie Netzwerk-, Server- und KVM-Kabel in Ihrem Servergehäuse.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
19
CABSHELF
19" 2HE Fachboden für Serverschrank bis 20 Kg belastbar aus Stahlblech

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -Schrank ein robustes, fixes Bord hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19
RKLCDBK
Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack

Montieren Sie eine 17-19 Zoll LCD-Anzeige in ein(en) Standard 19-Zoll-Rack/Schrank.

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
19
SLIDESHELFD
19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank ein robustes Fach für leichten Zugang auf (Peripherie-)Geräte hinzu.

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt

Zubehör