StarTech.com

Solides Blindpanel mit Scharnier für Server Racks - 6 HE

Verbessern Sie Organisation und Erscheinungsbild im Rack bei Erhaltung von einfachem Zugriff und Luftfluss mit einer Blindblende mit Scharnier

Produkt-ID: RKPNLHS6U

  • Schaffen Sie ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
  • Einfacher Zugriff auf Rack-Komponenten durch Öffnen der Blende mit Scharnieren
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Vielseitige Montageoptionen mit einer Blindblende, die gewendet werden und so von links oder rechts geöffnet werden kann
  • Solide 6U-Rack-Blenden-Bauweise
  • Montage an standardmäßigen 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Racks
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Mit Rack-Schrauben und -Muttern
46,99 € EUR ohne USt
56,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Management der Luftzirkulation Massiv
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
U-Höhe 6U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 26.5 cm [10.4 in]
Produktgewicht 1.5 kg [3.2 lb]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 46.5 cm [18.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 53.5 cm [21.1 in]
Package Width 28.6 cm [11.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.7 kg [3.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Unbelüftete 6U-Rack-Blende mit Scharnier
4 - 5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
4 - #10-32 UNF-Käfigmuttern
1 - Anleitung

Zertifikate