StarTech.com

2HE Rackblende mit Scharnier und Belüftung

Verbessern Sie Organisation und Erscheinungsbild im Rack bei Erhaltung von einfachem Zugriff und Luftfluss mit einer Blindblende mit Scharnier

Produkt-ID: RKPNLHV2U

  • Mit Scharnier für einfachen Zugriff auf Rack-Komponente
  • Umkehrbar - Installation zum Öffnen von links oder rechts
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Belüftetes 2U-Rack-Blendendesign
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten
  • Mit Rack-Schrauben
32,99 € EUR ohne USt
39,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Management der Luftzirkulation Belüftet
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
U-Höhe 2U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktgewicht 337.7 g [11.9 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 50.4 cm [19.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 442.3 g [15.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Belüftete 2U-Rack-Blende mit Scharnier
2 - 5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
2 - #10-32 UNF-Käfigmuttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

2HE Rackblende mit Scharnier
RKPNLHS2U
2HE Rackblende mit Scharnier

Verbessern Sie Organisation und Erscheinungsbild im Rack bei Erhaltung von einfachem Zugriff und Luftfluss mit einer Blindblende mit Scharnier

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2HE Werkzeuglose Rackblende mit Belüftung
RKPNLTL2UV
2HE Werkzeuglose Rackblende mit Belüftung

Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild des Racks in Sekunden mit einer werkzeuglosen, belüfteten Blindblende

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
BLANKB1
1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
2HE Rack Blindblende für 19
BLANKB2
2HE Rack Blindblende für 19" Serverschränke und Racks

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt