Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comBelüfteter Server Rack Fachboden - 25 cm Tief
Fügen Sie Server-Racks oder -Schränken ein robustes 1-HE-Rack-Fach hinzu
Produkt-ID: CABSHELFV1U
- Verbessern Sie die Luftzirkulation in Ihrem Schrank oder Rack mit einem belüfteten Fachboden
- Garantieren Sie die Sicherheit Ihrer Geräte oder Werkzeuge mit einer massiven Stahlkonstruktion
- Platzieren Sie für Rackmontage ungeeignete IT- oder AV-Geräte in Ihrem Rack, um Platz in Ihrem Büro oder Serverraum zu sparen
- Mühelose Kompatibilität mit EIA-310-Konformität
- Installation auf einer Rack-Einheit (1 HE)
- Fachboden, 25 cm
- EIA-310-konform
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit diesem 1-HE-Rack-Fachboden ergänzen Sie EIA-310-konforme Server-Racks oder -Schränke um 25 cm flachen Stauraum. Das belüftete Design verbessert die Luftzirkulation und verringert die Temperatur in Ihrem Rack.
Garantieren Sie die Sicherheit Ihrer Geräte
Der robuste unverstellbare Rack-Fachboden bietet eine Tragkraft von bis zu 20 kg für Ihre Geräte und wurde aus kalt gewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt.
Nutzen Sie Ihre verfügbare Fläche optimal
Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.
Individualisieren Sie Ihre Installation
Installieren Sie den 1-HE-Rack-Fachboden in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von für Rackmontage ungeeigneten Geräten oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.
Die CABSHELFV1U wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für Rackmontage ungeeignete Geräte
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V934050 | |
UPC Code | 065030867306 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Kabelmanagement | Nein | |
Montageoptionen | Montage vorn (nur vorn) | |
Rahmentyp | Stahl | |
U-Höhe | 1U | |
Leistung | ||
Weight Capacity (Stationary) | 20 kg [44.2 lb] | |
Physische Eigenschaften | ||
Externe Breite | 482.6 mm [19 in] | |
Externe Höhe | 44.5 mm [1.7 in] | |
Externe Tiefe | 254 mm [10 in] | |
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Stahl | |
Produktbreite | 482.6 mm [19 in] | |
Produktgewicht | 1.8 kg [4 lb] | |
Produkthöhe | 44.5 mm [1.7 in] | |
Produktlänge | 254 mm [10 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 2.3 kg [5.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Festes Fach, 1 HE | |
4 - Käfigmuttern | ||
4 - Montageschrauben |
Verwandte Produkte
Server Rack Fachboden - 25 cm Tief
Fügen Sie Server-Racks oder -Schränken ein robustes 1-HE-Rack-Fach hinzu
Belüfteter Server Rack Fachboden - 40,6 cm Tief
Fügen Sie Server-Racks oder -Schränken ein robustes 1-HE-Rack-Fach hinzu
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, 22 Zoll tiefes, festes Bord hinzu
2 HE Fest montierter Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 56 Kg - 45 cm Tief
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein festes Schwerlastbord hinzu
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, festes Schwerlastbord hinzu
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, belüftetes Schwerlastbord hinzu
19" 2HE Fachboden für Serverschrank bis 20 Kg belastbar aus Stahlblech
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -Schrank ein robustes, fixes Bord hinzu
1HE Universal 19" Server Rack Fachboden - max. 15 kg
Fügen Sie jedem 19" Server-Rack oder -Schrank ein robustes 1U Regal hinzu
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, belüftetes Bord hinzu
Zubehör
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.