StarTech.com

Server Rack Fachboden - 25 cm Tief

Fügen Sie Server-Racks oder -Schränken ein robustes 1-HE-Rack-Fach hinzu

Produkt-ID: CABSHELF1U10

  • Garantieren Sie die Sicherheit Ihrer Geräte oder Werkzeuge mit einer massiven Stahlkonstruktion
  • Platzieren Sie für Rackmontage ungeeignete IT- oder AV-Geräte in Ihrem Rack, um Platz in Ihrem Büro oder Serverraum zu sparen
  • Mühelose Kompatibilität mit EIA-310-Konformität
Sehen Sie mehr
  • Installation auf einer Rack-Einheit (1 HE)
  • Fachboden, 25 cm
  • EIA-310-konform
35,99 € EUR ohne USt
43,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Kabelmanagement Nein
Management der Luftzirkulation Massiv
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 1U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Enthält 4 C-Tellerunterlegscheiben
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 436 mm [17.2 in]
Produktbreite 44 cm [17.3 in]
Produktgewicht 2 kg [4.4 lb]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 25 cm [9.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 50.3 cm [19.8 in]
Package Width 28.6 cm [11.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.5 kg [5.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Festes Fach, 1 HE
4 - M6-Käfigmuttern
4 - M6-Schrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

Belüfteter Server Rack Fachboden - 40,6 cm Tief
CABSHELF116V
Belüfteter Server Rack Fachboden - 40,6 cm Tief

Fügen Sie Server-Racks oder -Schränken ein robustes 1-HE-Rack-Fach hinzu

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
Belüfteter Server Rack Fachboden - 175 mm Tief
CABSHELF1U7V
Belüfteter Server Rack Fachboden - 175 mm Tief

Fügen Sie Server-Racks oder -Schränken ein robustes 1-HE-Rack-Fach hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief
CABSHELF22
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, 22 Zoll tiefes, festes Bord hinzu

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt
2 HE Kragarmregal für Server Rack/ Schrank bis 56 Kg - 45 cm Tief
CABSHELFHD
2 HE Kragarmregal für Server Rack/ Schrank bis 56 Kg - 45 cm Tief

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein festes Schwerlastbord hinzu

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg
ADJSHELFHD
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, festes Schwerlastbord hinzu

110,99 € ohne USt
133,19 € mit USt
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet
ADJSHELFHDV
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, belüftetes Schwerlastbord hinzu

140,99 € ohne USt
169,19 € mit USt
19
CABSHELF
19" 2HE Fachboden für Serverschrank bis 20 Kg belastbar aus Stahlblech

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -Schrank ein robustes, fixes Bord hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
1HE Universal 19
CABSHELF1U
1HE Universal 19" Server Rack Fachboden - max. 15 kg

Fügen Sie jedem 19" Server-Rack oder -Schrank ein robustes 1U Regal hinzu

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
CABSHELFV
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, belüftetes Bord hinzu

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt

Zubehör