Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1HE Rackmontage Licht Panel - dimmbare LEDs, mit flexiblem Schwanenhals
Beleuchten Sie Ihre Rack-Geräte durch Einbau dieser LED-Lichtleiste in eine Rack-Einheit (1 HE)
Produkt-ID: RKPNLLT
- Direktes Licht genau dort, wo Sie es brauchen - mit zwei einfach verstellbaren Leuchten an unabhängigen Schwanenhalsarmen
- Perfekte Beleuchtung mit einem Dimm-Drehregler zur Einstellung der Intensität der beiden Leuchten.
- Mit LED-Leuchten sparen Sie Energie und können sicher sein, dass Ihr Gerät nicht überhitzt.
- Mit Ein-/Aus-Schalter für einfache Bedienung
- Installation auf einer Rack-Einheit
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Diese 1HE-Rack-Lichtleiste kann in jeden EIA-310-kompatiblen Schrank installiert werden und ermöglicht Ihnen, Arbeiten in Ihrem Server-Rack durchzuführen, die Beleuchtung erfordern. Die Leiste kann in jedem 19-Zoll-Standard-Rack mit einer Höheneinheit montiert werden und verfügt über zwei einstellbare 432 mm lange Schwanenhalsleuchten. Zur einfachen Installation enthält die Lichtleiste außerdem ein 1,5 m langes Netzkabel, das leicht an eine in Ihrem Rack montierte PDU angeschlossen werden kann.
Zielerichtete Beleuchtung mit verstellbaren Leuchten
Mit dieser Rack-montierten Leuchte können Sie das Licht genau auf die benötigte Stelle richten. Die Lampe verfügt über zwei leicht einstellbare Leuchten, die unabhängig voneinander mit flexiblen Schwanenhalsarmen positioniert werden können. Sie können die Leuchten auch gemeinsam ausrichten, um das Licht an einer bestimmten Stelle zu verstärken.
Das Schwanenhalsdesign bietet nahezu uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und lässt sich leicht um 360 Grad in jede Richtung biegen. Die Lichter können geneigt und gedreht werden, sodass Sie im nu von einer Stellung und wieder zurück wechseln können.
Präzise Lichtsteuerung mit Dimmren und Ein-/Aus-Schaltern
Für einfache Bedienung ist die Rack-montierte-Leuchte mit einem Dimm-Drehregler ausgestattet, der eine optimale Einstellung der Helligkeit ermöglicht. Im Gegensatz zu einigen Rack-Beleuchtungssystemen, bei denen Sie das Netzkabel physisch abziehen müssen, um sie auszuschalten, verfügt diese LED-Rack-Leuchte über einen integrierten Ein-/Aus-Schalter.
Energie sparen mit LED-Leuchten
Die 1HE-Rack-Lampe verfügt über langlebig LED-Leuchten, die im Gegensatz zu Systemen mit Glühlampen sehr wenig Wärme abgeben. Mit dieser Leuchte für die Rack-Montage können Sie sicher sein, dass sich Ihre Geräte nicht durch die Abwärme der Beleuchtung überhitzen.
Die LTRISERP wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Installieren Sie es in Ihrem Server-Rack für bessere Sichtbarkeit Ihrer Geräte
Ideal für Multimedia-Schränke in dunklen Umgebungen
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V934229 | |
UPC Code | 065030872287 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Industrienormen | EIA-310-D | |
Mounting Holes | Slot | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 4 - M5 | |
U-Höhe | 1U | |
Leistung | ||
Maximale Armlänge | 432 mm [17 in] | |
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 0.5 A | |
Eingangsspannung | 12 AC | |
Eingangsstrom | 0.4 A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Physische Eigenschaften | ||
Kabellänge | 152.4 cm [60 in] | |
Produktbreite | 45 mm [1.8 in] | |
Produktgewicht | 750 g [26.5 oz] | |
Produkthöhe | 44 mm [1.7 in] | |
Produktlänge | 482.6 mm [19 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.7 kg [1.6 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Lichtleiste | |
4 - M5-Käfigmuttern | ||
4 - M5-Schrauben | ||
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) |
Zubehör
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- RKPNLLT_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.