StarTech.com

2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, 22 Zoll tiefes, festes Bord hinzu

Produkt-ID: CABSHELF22

  • Fest installiertes 2U-Rackmount-Fach
  • Passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Trägt bis zu 22 kg
  • 1,6 mm kalt gewalzter SPCC-Stahl
  • Design für Frontmontage
57,99 € EUR ohne USt
69,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelmanagement Nein
Management der Luftzirkulation Massiv
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 2U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 22.6 kg [50 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 1.6 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 465 mm [18.3 in]
Produktgewicht 3.7 kg [8.2 lb]
Produkthöhe 88 mm [3.5 in]
Produktlänge 558.8 mm [22 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 58.5 cm [23 in]
Package Width 56.6 cm [22.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4.8 kg [10.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2U-Rack-Fachboden
4 - M5-Schrauben
4 - M5-Käfigmuttern
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief - belüftet
CABSHELF22V
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, 22 Zoll tiefes, belüftetes Bord hinzu

68,99 € ohne USt
82,79 € mit USt
2 HE Kragarmregal für Server Rack/ Schrank bis 56 Kg - 45 cm Tief
CABSHELFHD
2 HE Kragarmregal für Server Rack/ Schrank bis 56 Kg - 45 cm Tief

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein festes Schwerlastbord hinzu

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg
ADJSHELFHD
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, festes Schwerlastbord hinzu

110,99 € ohne USt
133,19 € mit USt
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet
ADJSHELFHDV
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, belüftetes Schwerlastbord hinzu

140,99 € ohne USt
169,19 € mit USt
19
CABSHELF
19" 2HE Fachboden für Serverschrank bis 20 Kg belastbar aus Stahlblech

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -Schrank ein robustes, fixes Bord hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
1HE Universal 19
CABSHELF1U
1HE Universal 19" Server Rack Fachboden - max. 15 kg

Fügen Sie jedem 19" Server-Rack oder -Schrank ein robustes 1U Regal hinzu

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
CABSHELFV
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, belüftetes Bord hinzu

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt

Zubehör