StarTech.com

2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg

Fügen Sie praktisch jedem Server-Rack oder -Schrank einen belüfteten, einschiebbaren Fachboden mit integriertem Kabelführungssystem hinzu

Produkt-ID: UNISLDSHF192

  • Trägt bis zu 22,7 kg
  • Verstellbare Montagetiefe zwischen 702,2 mm und 802,2 mm
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Mit umkehrbarem Kabelmanagementarm
  • Belüftetes Fach für besseren Luftfluss
  • Schiebeschienen mit Sperren, damit das Fach nicht zu weit herausgezogen werden kann
  • Stabile 2-mm-Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
239,99 € EUR ohne USt
287,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Kabelmanagement Ja
Management der Luftzirkulation Belüftet
Montageoptionen Montage vorn (vorn und hinten)
U-Höhe 2U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 22.7 kg [50.1 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Max. Montagetiefe 802.2 mm [31.6 in]
Min. Montagetiefe 702.2 mm [27.6 in]
Produktgewicht 8.2 kg [18.2 lb]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 75 cm [29.5 in]
Package Width 54.8 cm [21.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 10.1 kg [22.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Fachbaugruppe
2 - Haken- und Schiebebaugruppe (links/rechts)
2 - Hakenhalterung (links/rechts)
1 - Kabelmananagementbaugruppe
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 56,7 kg
UNISLDSHF19M
2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 56,7 kg

Fügen Sie praktisch jedem Server-Rack oder -Schrank ein belüfteten, einschiebbaren Fachboden mit integriertem Kabelführungssystem hinzu

263,99 € ohne USt
316,79 € mit USt
2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 90,7 kg
UNISLDSHF19H
2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 90,7 kg

Fügen Sie praktisch jedem Server-Rack oder -Schrank ein belüfteten, einschiebbaren Fachboden mit integriertem Kabelführungssystem hinzu

342,99 € ohne USt
411,59 € mit USt
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet
ADJSHELFHDV
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, belüftetes Schwerlastbord hinzu

140,99 € ohne USt
169,19 € mit USt
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg
ADJSHELFHD
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, festes Schwerlastbord hinzu

110,99 € ohne USt
133,19 € mit USt
19
ADJSHELF
19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt