StarTech.com

4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz

Fügen Sie jedem 19-Zoll-Server-Einbaugehäuse oder -Schrank einen robusten 4U Speichereinschub hinzu.

Produkt-ID: 4UDRAWER

  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Geeignet für 25 kg Gewicht
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • Wird vollständig montiert geliefert
Sehen Sie mehr
  • Kann in jedem standardmäßigen 19-Zoll-Gehäuse oder Schrank montiert werden
  • Kompaktes Design
192,99 € EUR ohne USt
231,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelmanagement Nein
Management der Luftzirkulation Massiv
U-Höhe 4U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 25 kg [55.3 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Interne Breite 402 mm [15.8 in]
Interne Höhe 146 mm [5.7 in]
Interne Tiefe 352 mm [13.9 in]
Produktbreite 35.2 cm [13.9 in]
Produktgewicht 8.8 kg [19.5 lb]
Produkthöhe 14.6 cm [5.7 in]
Produktlänge 40.2 cm [15.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20.9 cm [8.2 in]
Package Length 52.8 cm [20.8 in]
Package Width 44.6 cm [17.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 9.8 kg [21.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4U-Aufbewahrungsschublade
4 - Muttern und Schrauben

Zertifikate