StarTech.com

2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg

Verbessern Sie die Verstau- und Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre (Peripherie-)Geräte mit diesem belüfteten Schubfach.

Produkt-ID: UNISLDSHF19

  • Gefertigt aus 1,5 mm dickem kalt gewalztem Stahl
  • Stark belüftet zur Reduzierung der Luftströmungsimpedanz
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Geeignet für Geräte bis zu 22,7 kg
  • Entspricht den Normen EIA RS-310-C
  • Schienen mit Verriegelungsmechanismus verhindert Herausgleiten des gesamten Bords
  • Mit Montageschrauben und -muttern
158,99 € EUR ohne USt
190,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen EIA RS310-C
Kabelmanagement Nein
Management der Luftzirkulation Belüftet
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 2U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 22.7 kg [50.1 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Max. Montagetiefe 744 mm [29.3 in]
Min. Montagetiefe 510 mm [20.1 in]
Produktbreite 452 mm [17.8 in]
Produktgewicht 6.4 kg [14.1 lb]
Produkthöhe 45 mm [1.8 in]
Produktlänge 610 mm [24 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13.8 cm [5.4 in]
Package Length 68 cm [26.8 in]
Package Width 52.7 cm [20.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 8.4 kg [18.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Einschub-Bord
8 - M6-Schrauben
8 - M6-Käfigmuttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

19
ADJSHELF
19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt
19
CABSHELF
19" 2HE Fachboden für Serverschrank bis 20 Kg belastbar aus Stahlblech

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -Schrank ein robustes, fixes Bord hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
19
SLIDESHELFD
19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank ein robustes Fach für leichten Zugang auf (Peripherie-)Geräte hinzu.

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt

Zubehör