StarTech.com

1HE Universal 19" Server Rack Fachboden - max. 15 kg

Fügen Sie jedem 19" Server-Rack oder -Schrank ein robustes 1U Regal hinzu

Produkt-ID: CABSHELF1U

  • Passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse
  • Trägt bis zu 15 kg
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • 1,6 mm kalt gewalzter SPCC-Stahl
  • Design für Frontmontage
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelmanagement Nein
Management der Luftzirkulation Massiv
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 1U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 15 kg [33.2 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 443 mm [17.4 in]
Produktgewicht 1.2 kg [2.7 lb]
Produkthöhe 45 mm [1.8 in]
Produktlänge 178 mm [7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.5 kg [3.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Festes 1U-Rack-Bord
4 - M6-Schrauben
4 - M6-Käfigmuttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

19
CABSHELF
19" 2HE Fachboden für Serverschrank bis 20 Kg belastbar aus Stahlblech

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -Schrank ein robustes, fixes Bord hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
UNISLDSHF19
2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg

Verbessern Sie die Verstau- und Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre (Peripherie-)Geräte mit diesem belüfteten Schubfach.

158,99 € ohne USt
190,79 € mit USt
19
ADJSHELF
19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt
19
SLIDESHELFD
19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank ein robustes Fach für leichten Zugang auf (Peripherie-)Geräte hinzu.

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt

Zubehör