StarTech.com

Schienentiefenadapter für Server-Racks - 1HE

Fügen Sie Ihrem Rack Flexibilität hinzu durch Erhöhen oder Reduzieren der Montagetiefe des Geräts um 10 cm

Produkt-ID: RDA1U

  • Erhöhen oder reduzieren Sie die Montagetiefe einer Rack-Einheit (1U) in Ihrem Server-Rack um 10 cm
  • Sparen Sie Geld durch Installation von Geräten mit verschiedenen Montagetiefen im selben Rack
  • TAA-konform
Sehen Sie mehr
  • Sie haben eine leichtere Führung der Kabel innerhalb des Racks, indem Sie die Tiefe Ihrer Geräte ändern
  • Trägt eine Last mit einem Gesamtgewicht von 40 kg bei einer Vier-Pfosten-Installation oder 2,5 kg bei einer Zwei-Pfosten-Installation
23,99 € EUR ohne USt
28,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
U-Höhe 1U
Leistung
2-Pfosten-Belastbarkeit 2,5 kg
4-Pfosten-Belastbarkeit 40 kg
Physische Eigenschaften
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 104.6 g [3.7 oz]
Produkthöhe 2.1 cm [0.8 in]
Produktlänge 10.1 cm [4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 146.7 g [5.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Tragrahmen für Tiefenadapter
4 - 10-32 x 5/8" Schrauben
4 - 10-32 Käfigmuttern
1 - Anleitung

Zertifikate