Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUniversal VESA LCD Monitor Halterung schwenkbar für 19 Zoll Rack / Schrank
Montieren Sie ein dreh- und kippbares 17- bis 19-Zoll LCD-Panel in ein(en) Standar-19-Zoll-Rack oder -Schrank.
Produkt-ID: RKLCDBKT
- VESA Montagebohrungen für 100 mm und 75 mm
- Entspricht den ANSI/EIA RS-310-D-Normen
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Die Halterung ist aus 2,0 mm dickem Stahl gefertigt und für dauerhafte Stabilität konstruiert
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem schwenkbaren RKLCDBKT Universal VESA Slotblech für LCD-Monitore für 19-Zoll-Racks oder Schränke können Sie beinahe jede handelsübliche LCD- oder Touchscreen-Anzeige im Server-Rack oder -Schrank einbauen. Kipp- und Schwenkbarkeit erhöhen das Sichtfeld. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.
Die mit einem Scharnier auf den Schienen befestigte LCD-Halterung lässt sich ausklappen und kann vertikal verstellt werden, um die LCD-Anzeige mit wenigen Handgriffen perfekt zu positionieren.
Das Slotblech für LCD-Bildschirme besteht aus massivem, kaltgepresstem Stahl (SPCC) und ist in der Lage, 100 mm und 75 mm große VESA LCD-Anzeigen aufzunehmen. Die Halterung entspricht den ANSI/EIA RS-310-D-Standards für Rack-Montage.
Das vielseitige LCD-Slotblech eignet sich auch zur Wandbefestigung. Drehen Sie dazu einfach die Halterung herum oder befestigen Sie diese auf einer Wandhalterung oder einem Rack.
Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Die schwenk- und vertikal verstellbare Halterung ermöglicht bessere Blickwinkel und die bequeme Positionierung des Displays
- Der Schwenkarm ermöglicht den einfachen Zugriff auf die Geräte hinter dem LCD-Monitor und ist platzsparend
- Gefertigt aus massivem, kaltgewalztem Stahl (SPCC) für erhöhte Strapazierfähigkeit
Anwendungen
Bestens geeignet für den Einbau eines handelsüblichen LCD-Monitors in ein bereits vorhandenes Rack oder einen Schrank
Installieren Sie ein Touchscreen-Display in ein Rack oder einen Schaltschrank, in dem dank Schwenkarm alle Geräte bequem zugänglich bleiben
Lässt sich in jeder Höhe im Rack montieren; dank Schwenkhalterung ist der Bildschirm immer einsehbar
Wandbefestigung für einen LCD-Monitor oder ein Fernsehgerät
Verwendung zur Betriebs-/Prozessüberwachung mit Hilfe von Großbildschirmen mit über 19 Zoll, die nach außen hin angebracht sind
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931467 | |
UPC Code | 065030842433 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Industrienormen | EIA RS310-D | |
Kabelmanagement | Nein | |
Rahmentyp | Stahl | |
U-Höhe | 7U | |
Leistung | ||
Allgemeine Spezifikationen | 100 x 100 mm 75 x 75 mm |
|
Weight Capacity (Stationary) | 16 kg [35.4 lb] | |
Physische Eigenschaften | ||
Externe Breite | 485.6 mm [19.1 in] | |
Externe Höhe | 311 mm [12.2 in] | |
Externe Tiefe | 122 mm [4.8 in] | |
Farbe | Schwarz | |
Interne Breite | 425.3 mm [16.7 in] | |
Produktgewicht | 2.7 kg [6.1 lb] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 3.1 kg [6.9 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Montagerückwand | |
1 - Schwenkbares LCD-Slotblech | ||
1 - Packung mit Montageschrauben (4 x M5*16 Blendenschrauben, 4 x M5-Käfigmuttern, 2 x M4*8 Schrauben) | ||
1 - Packung mit 4 LCD-Montageschrauben |
Verwandte Produkte
Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
Montieren Sie eine 17-19 Zoll LCD-Anzeige in ein(en) Standard 19-Zoll-Rack/Schrank.
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief
Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage
12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack
Befestigen Sie kleinere IT- und Audio-/Video-Geräte mittels dieses 2-Säulen-Desktopracks auf Ihrem Schreibtisch.
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack
Zubehör
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Manual(s):
-
RKLCDBKT.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- RKLCDBKT_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.