StarTech.com

2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement - horizontal/vertikal

Organisieren Sie horizontale und vertikale Kabel im Server-Rack mit einer Kombination aus Fingerkanal und D-Ring-Haken-Panel

Produkt-ID: CMPNL2UC

  • D-Ring-Haken an der Vorderseite (x4) und an der Rückseite (x2) der Blende
  • Fingerkanal an der Rückseite zum Führen von Kabeln
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • 2U-Rack-Design
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten
  • Mit Rack-Schrauben
75,99 € EUR ohne USt
91,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
Orientierung Horizontal
U-Höhe 2U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 1.5 kg [3.3 lb]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0 cm [0 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 56.3 cm [22.2 in]
Package Width 12.6 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.9 kg [4.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2U-Kombi-Kabelführung
24 - Kabelklemmen
4 - 5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
4 - #10-32 UNF-Käfigmuttern
4 - 5/8-Zoll #12-24 UNC-Schrauben
4 - #12-24 UNC-Käfigmuttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 HE 19
CMPNL2U
2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement

Organisieren Sie horizontale Kabel im Server-Rack mit einer Kombination aus Fingerkanal und D-Ring-Haken-Blende

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt
1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
CMBRUSH1U
1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung

Ordnen Sie Kabel, und halten Sie den Staub aus dem Rack fern mit einem Kabelmanager im Bürstenstil

64,99 € ohne USt
77,99 € mit USt
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
CMVELC1U
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern

Weniger Kabelsalat durch Verlegung von Kabeln in Ihrem Serverrack oder -schrank mit diesem 4-schlaufigen Kabelorganizer

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm
CMHOOK1UL
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 4,5x10cm
CMHOOK1UN
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 4,5x10cm

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
CMHOOK1U
1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
CMHOOKMW
Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm

Fügen Sie einen nach außen oder innen zeigenden Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt