StarTech.com

Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m

Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 40U oder mehr

Produkt-ID: CMVER40UF

  • Erhöhen Sie die Übersichtlichkeit im Rack mit einem vertikalen Kabelordner mit Kabelkanälen
  • Fördern Sie die passive Kühlung im Rack durch Führung der Kabel für bessere Luftzirkulation
  • Verbessern Sie den Zugang im Rack, indem Sie die Kabel für mühelose Wartung und Skalierbarkeit organisieren
Sehen Sie mehr
  • Eliminiert Zug auf den Kabeln und schützt Ihre Geräte vor Schäden durch plötzlich gestraffte Kabel
  • Höhe: 1,8m (40U)
144,99 € EUR ohne USt
173,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Montageoptionen Montage vorn (vorn und hinten)
Orientierung Vertical
Rahmentyp Stahl und Kunststoff
U-Höhe 40U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 1.7 kg [3.8 lb]
Produkthöhe 7.3 cm [2.9 in]
Produktlänge 1.7 m [5.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 17.1 cm [6.7 in]
Package Length 35.1 cm [13.8 in]
Package Width 23.4 cm [9.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.4 kg [5.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Vertikale Kabelordner
8 - M5-Käfigmuttern
8 - M5-Schrauben für Montagekäfig
4 - M4-Muttern
1 - Anleitung

Zertifikate